Pourquoi un réducteur ?

Vue en éclaté du réducteur

Qu'est-ce qu'un moteur avec réducteur ?
Chaque application a des exigences de puissance et des valeurs précises de vitesse et de couple. Sous une charge exigeant un couple élevé à faible vitesse, l'utilisation d'un grand moteur capable d'obtenir le couple ne serait pas financièrement viable et le système peu efficace. Dans de tels cas, une meilleure solution consiste à introduire des réducteurs entre le moteur et la charge. Les réducteurs adaptent le moteur à la charge, qu'il s'agisse de vitesse, de couple ou d'inertie. L'ensemble moteur/réducteur offrira une meilleure efficacité et représentera une solution plus économique.

Portescap fabrique des motoréducteurs miniatures à haute performance qui sont soumis à des tests de qualité rigoureux pendant la fabrication. Grâce à une gamme de réducteurs planétaires et à engrenages parallèles de 8 à 40 mm de diamètre, Portescap peut offrir un train d'entraînement complet basé sur ses solutions motoréducteurs. Les experts résidents en technologie de réducteurs peuvent sélectionner des réducteurs en métal ou en plastique en fonction des besoins de votre application. Les deux technologies comprennent des options à paliers ou à roulement à billes. En outre, il est possible de personnaliser certains éléments comme l'utilisation d'une graisse spéciale, d'un arbre spécifique, et même le mode de montage, etc. pour vous offrir la solution dont vous avez exactement besoin.

Des boîtes de réduction qui utilisent des réducteurs à étages
Cette technologie de moteurs réducteurs offre des avantages dans des applications où le courant est limité et où une friction d'entrée minimale et une haute efficacité sont essentielles. L'assortiment de réducteurs à étages de Portescap est bien adaptée à tous nos moteurs et en couvre toute la gamme de diamètres.

Réducteurs planétaires
Les principaux avantages des réducteurs planétaires sont leur couple nominal et un rapport de réduction élevés par train de réducteur, de même que l'utilisation de matériaux composites de haute qualité. Les réducteurs planétaires entièrement en métal ont une conception très compacte, d'excellentes performances ainsi d'une durée de vie accrue.

Les réducteurs planétaires à haute vitesse
Cette gamme de produits haute performance a été conçue pour être utilisée sur des moteurs à courant continu sans balais avec des bobines au noyau en fer. Les réducteurs tolèrent des vitesses entrantes dans une gamme de 10 000 à 70 000 tr/min et des vitesses de sortie de plusieurs milliers de tours par minute. Cela permet d'avoir une unité de motoréducteur de très petites dimensions qui peut offrir des valeurs de vitesse et de couple extrêmement élevées.

FONCTIONNEMENT DE BASE DES RÉDUCTEURS À ÉTAGES ET PLANÉTAIRES

Principe du réducteur à étages :
Le pignon du rayon r1 et le nombre de dents z1 entraîne la roue d'entrée du rayon r2 et le nombre de dents z2.
Le rapport de réduction par train « i » est z2 : z1, ce qui est égal à r2 : r1.

Principe du réducteur planétaire :
Le pignon S (pignon central solaire) a les dents « s » et entraîne les planètes P (3 ou 4 par train) qui ont les dents « p » et sont fixées au porte-satellite.
A = anneau stationnaire avec les dents « a ».
Le rapport de réduction par train est i = (a : s) + 1.

INFORMATIONS SUR LES RÉDUCTEURS

Détails Caractéristiques Avantages
Concept du réducteur à engrenages parallèles: Un seul point de transmission par train Faible friction par train
Arrangement de plusieurs trains comme prévu par le concepteur
Arbres d'entrée et de sortie ne sont pas nécessairement alignés
Possibilité de deux arbres de sortie
La direction de rotation de la sortie du réducteur est différente de celle du moteur, quand il y a un nombre impair d'étapes de réduction
Bon rendement, environ 0,9 par train
Long réducteur d'un plus petit diamètre ou réducteur court d'un plus grand diamètre
Choix libre pour le placement du moteur relatif à l'arbre de sortie
Montage d'un capteur, d'un potentiomètre, etc.
Concept planétaire : 3 ou 4 points de transmission par train Le rapport de réduction par train d'engrenages est supérieur, tout comme la friction
Peut transmettre des couples supérieurs
L'entrée et la sortie d'un train ont le même sens de rotation. Moins de jeu angulaire
Moins de trains d'engrenages pour une efficacité de rapport de réduction donnée, environ 0,85 par train. Réducteur très compact pour ses performances
Pour un nombre de trains d'engrenages donné, la charge tourne toujours dans le même sens que le moteur.
Plus petit choc en cas d'inversion rapide du sens de rotation du moteur
Rendu d'un réducteur planétaire
Technologie planétaire
Vue en éclaté d'un réducteur à étages
Technologie à engrenages parallèles