B16 (Ball Bearing)

B16 16mm Réducteur à roulement à billes pour micromoteur

B16 Réducteur à roulement à billes pour micromoteur

B16 (Roulement à billes)

La combinaison de nos réducteurs à dentures droites B16 et de nos moteurs CC à balais sans fer offre une solution unique intégrée en usine pour les applications exigeantes à haut rendement. Grâce à son assemblage de train d'engrenages, il permet une sortie sur le même axe que le moteur. La conception inhérente au réducteur B16 permet un rendement global meilleur et un bruit plus faible qui sont les exigences pour un large éventail d'applications comme les pompes médicales, les systèmes de sécurité et d'accès et les produits de luxe.

Points forts du produit

  • Pour obtenir des rapports supplémentaires, veuillez télécharger le PDF de spécification à partir de l'onglet ressources ci-dessous
  • Performance élevée à un prix compétitif
  • Rapport de réduction de 5:1 à 2 187:1
  • Meilleur rapport puissance/poids
  • Options roulements à billes et paliers lisses disponibles
  • Faible encombrement
  • Couple nominal de 0,12 Nm
  • Personnalisation selon les besoins des applications

Personnalisation disponible

  • Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
  • Intégration mécanique sur demande (boîtier, flasque avant et arrière, pignon)
  • Lubrifiants spéciaux

  • Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne

    VOIR

Référence B16-2R-0-5 B16-2R-0-9 B16-2R-0-15 B16-2R-0-27 B16-2R-0-45 B16-2R-0-81 B16-2R-0-135 B16-2R-0-141 B16-2R-0-243 B16-2R-0-405 B16-2R-0-729 B16-2R-0-1215 B16-2R-0-2187
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150
Jeu angulaire moyen à 0,3 Nm (degré) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Jeu angulaire moyen sans charge (degré) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Force axiale max. (lbs) 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Force axiale max. (N) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Couple continu max. (mNm) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Sens de rotation = = = = = =
Rendement (%) 81 81 73 73 65 65 59 59 59 53 53 48 48
Longueur (in) 0,41 0,41 0,51 0,51 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9
Longueur (mm) 10,5 10,5 13 13 15,5 15,5 18 18 18 20,5 20,5 23 23
Nombre d'étages du réducteur 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7
Force d'ajustement serré max. (lbs) 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
Force d'ajustement serré max. (N) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Force radiale max. à 8 mm de la face de montage (lbs) 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Force radiale max. à 8 mm de la face de montage (N) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Rapport 5 9 15 27 45 81 135 141 243 405 729 1215 2187
Vitesse d'entrée max. recommandée (rpm) 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000
Couple statique max. (Nm) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Couple statique max. (oz-in) 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
Poids (g) 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12
Poids (oz) 0,25 0,25 0,28 0,28 0,32 0,32 0,35 0,35 0,35 0,39 0,39 0,42 0,42
Motor Diameter (in) 0,6288 0,6288 0,6288 0,6288 0,6288 0,6288 0,6288 0,6288 0,6288 0,6288 0,6288 0,6288 0,6288
Motor Diameter (mm) 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Jeu axial de l'arbre (μm) ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100
Jeu radial de l'arbre (μm) ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
Document Document Type Language File Type
B16 Specification Page Page de spécification
B16 drawing Dessin 2D
B16 3D drawing Dessin 3D
B16-0-243 3D Drawing Dessin 3D
B16-0-729 3D Drawing Dessin 3D
B16-0-1215 3D Drawing Dessin 3D
B16-0-2187 3D Drawing Dessin 3D