K24 Réducteur à palier lisse pour micromoteur
K24 (Palier lisse)
La combinaison de nos réducteurs à dentures droites K24 et de nos moteurs CC à balais sans fer offre une solution unique intégrée en usine pour les applications exigeantes à haut rendement. Grâce à son assemblage de train d'engrenages, il permet une sortie sur le même axe que le moteur. La conception inhérente au réducteur K24 permet un rendement global meilleur et un bruit plus faible qui sont les exigences pour un large éventail d'applications comme les pompes médicales, les systèmes de sécurité et d'accès, et les produits de luxe.
Points forts du produit
- Pour obtenir des rapports supplémentaires, veuillez télécharger le PDF de spécification à partir de l'onglet ressources ci-dessous
- Performance élevée à un prix compétitif
- Rapport de réduction de 5:1 à 2 048:1
- Meilleur rapport puissance/poids
- Options roulements à billes et paliers lisses disponibles
- Conception compacte
- Couple nominal de 0,17 Nm
- Personnalisation selon les besoins des applications
Personnalisation disponible
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Intégration mécanique sur demande (boîtier, flasque avant et arrière, pignon)
- Lubrifiants spéciaux
-
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
Référence | K24-2R-0-5 | K24-2R-0-8 | K24-2R-0-20 | K24-2R-0-32 | K24-2R-0-64 | K24-2R-0-128 | K24-2R-0-320 | K24-2R-0-800 | K24-2R-0-2048 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 |
Jeu angulaire moyen à 0,3 Nm (degré) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Jeu angulaire moyen sans charge (degré) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Force axiale max. (lbs) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Force axiale max. (N) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Couple continu max. (mNm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Sens de rotation | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
Rendement (%) | 85 | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 | 65 | 65 | 65 |
Longueur (in) | 0,59 | 0,59 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
Longueur (mm) | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 |
Nombre d'étages du réducteur | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Force d'ajustement serré max. (lbs) | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
Force d'ajustement serré max. (N) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Force radiale max. à 8 mm de la face de montage (lbs) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Force radiale max. à 8 mm de la face de montage (N) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rapport | 5 | 8 | 20 | 32 | 64 | 128 | 320 | 800 | 2048 |
Vitesse d'entrée max. recommandée (rpm) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Couple statique max. (Nm) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Couple statique max. (oz-in) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Poids (g) | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 |
Poids (oz) | 0,53 | 0,53 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
Motor Diameter (in) | 0,9432 | 0,9432 | 0,9432 | 0,9432 | 0,9432 | 0,9432 | 0,9432 | 0,9432 | 0,9432 |
Motor Diameter (mm) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Jeu axial de l'arbre (μm) | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
Jeu radial de l'arbre (μm) | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
K24 Specification Page | Page de spécification | ||
K24 drawing | Dessin 2D | ||
K24 3D drawing | Dessin 3D | ||
K24-0-20 3D Drawing | Dessin 3D | ||
K24-0-32 3D Drawing | Dessin 3D | ||
K24-0-128 3D Drawing | Dessin 3D | ||
K24-0-800 3D Drawing | Dessin 3D |