K27 (Sleeve Bearing)

K27 Réducteur à palier lisse pour micromoteur

K27 Réducteur à palier lisse pour micromoteur

K27 (Palier lisse)

La combinaison de nos réducteurs à dentures droites K27 et de nos moteurs CC à balais sans fer offre une solution unique intégrée en usine pour les applications exigeantes à haut rendement. Grâce à son assemblage de train d'engrenages, il permet une sortie sur le même axe que le moteur. La conception inhérente au réducteur K27 permet un rendement global meilleur et un bruit plus faible qui sont les exigences pour un large éventail d'applications comme les pompes médicales, les systèmes de sécurité et d'accès et les produits de luxe.

Points forts du produit

  • Pour obtenir des rapports supplémentaires, veuillez télécharger le PDF de spécification à partir de l'onglet ressources ci-dessous
  • Performance élevée à un prix compétitif
  • Rapport de réduction de 6,2:1 à 2 970:1
  • Meilleur rapport puissance/poids
  • Options roulements à billes et paliers lisses disponibles
  • Conception compacte
  • Couple nominal de 0,4 Nm
  • Personnalisation selon les besoins des applications

Personnalisation disponible

  • Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
  • Intégration mécanique sur demande (boîtier, flasque avant et arrière, pignon)
  • Lubrifiants spéciaux

  • Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne

    VOIR

Référence K27-0-6.2 K27-0-18.6 K27-0-27.9 K27-0-55.7 K27-0-99.1 K27-0-198 K27-0-501 K27-0-979 K27-0-2970
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150
Jeu angulaire moyen à 0,3 Nm (degré) 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Jeu angulaire moyen sans charge (degré) 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Force axiale max. (lbs) 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Force axiale max. (N) 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Couple continu max. (mNm) 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Sens de rotation = = = = = = = =
Rendement (%) 65 65 65 65 55 55 55 55 40
Longueur (in) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11
Longueur (mm) 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5
Nombre d'étages du réducteur 4 4 4 4 6 6 6 6 9
Force d'ajustement serré max. (lbs) 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5
Force d'ajustement serré max. (N) 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Force radiale max. à 8 mm de la face de montage (lbs) 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Force radiale max. à 8 mm de la face de montage (N) 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rapport 6,2 18,6 27,9 55,7 99,1 198 501 979 2970
Vitesse d'entrée max. recommandée (rpm) 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
Couple statique max. (Nm) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Couple statique max. (oz-in) 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Poids (g) 40 40 40 40 42 42 42 42 18
Poids (oz) 1,41 1,41 1,41 1,41 1,48 1,48 1,48 1,48 1,69
Motor Diameter (in) 1,0611 1,0611 1,0611 1,0611 1,0611 1,0611 1,0611 1,0611 1,0611
Motor Diameter (mm) 27 27 27 27 27 27 27 27 27
Jeu axial de l'arbre (μm) 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150
Jeu radial de l'arbre (μm) ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60
Document Document Type Language File Type
K27 drawing Dessin 2D
K27 3D drawing Dessin 3D
K27 Specification Page Page de spécification