PRODUITS ASSOCIÉS
Mini motoréducteur à palier lisse B16C
B16C (palier lisse)
Le B16C est un réducteur compact de 16 mm qui peut être directement intégré aux moteurs à courant continu à balais Athlonix 16DCT, 16DCP et 17DCT de Portescap et qui peut fournir un couple nominal qui peut atteindre 100 mNm. Le réducteur B16C est une excellente option pour les applications dans un espace restreint, notamment les pompes d’alimentation entérale ambulatoires, les pompes miniatures et les pompes à perfusion domestiques.
Points forts du produit
- Couple nominal pouvant atteindre 100 mNm
- Design compact
- Possibilité de personnalisation en fonction des besoins du client
Personnalisation disponible
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Intégration mécanique sur demande (boîtier, flasque avant et arrière, pignon)
- Lubrifiants spéciaux
Référence | B16C-0-24 |
---|---|
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -30 to +65 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -22 to +149 |
Jeu angulaire moyen sans charge (degré) | 1,5 |
Force axiale max. (lbs) | 1,1 |
Force axiale max. (N) | 5 |
Puissance d'entrée continue max. (W) | 0,4 |
Couple continu max. (mNm) | 100 |
Couple continu max. (oz-in) | 14,16 |
Sens de rotation | Opposite |
Rendement (%) | 0,73 |
Nombre d'étages du réducteur | 3 |
Force d'ajustement serré max. (lbs) | 22,48 |
Force d'ajustement serré max. (N) | 100 |
Force radiale max. à 8 mm de la face de montage (lbs) | 1,1 |
Force radiale max. à 8 mm de la face de montage (N) | 5 |
Rapport | 24 |
Vitesse d'entrée max. recommandée (rpm) | 8000 |
Couple statique max. (Nm) | 0,2 |
Couple statique max. (oz-in) | 28,32 |
Poids (g) | 30 |
Poids (oz) | 1,06 |
Motor Diameter (mm) | 16 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_b16c.pdf | Page de spécification | ||
drawing_b16c.dxf | Dessin 2D | ||
drawing_b16c.STEP | Dessin 3D | ||
pr_new_B16C_compact_gearhead_fr.pdf | Communiqué de presse | ||
brochure_new_B16C_gearbox_fr.pdf | Brochure |