PRODUITS ASSOCIÉS
Mini motoréducteur à roulement à billes R26HT
R26HT (roulement à billes)
Le réducteur R26HT est un réducteur à couple élevé entièrement métallique conçu avec un agencement planétaire pour les applications nécessitant un couple très élevé dans un ensemble relativement petit. Le R26HT peut fournir un couple continu maximal de 4 Nm. Le R26HT offre une conception optimisée et puissante qui lui permet de résister à des vitesses d’entrée élevées allant jusqu’à 18 000 tr/min, ce qui en fait une combinaison idéale pour les moteurs à courant continu sans balais à haute vitesse.
Points forts du produit
- Couple nominal de 4 Nm
- Rapport de réduction disponible - 24:1 (D’autres rapports sont disponibles sur demande)
- Vitesse d’entrée max. recommandée de 18 000 tr/min
- Design compact
- Personnalisation possible
- Des performances de haute précision à un prix compétitif
Personnalisation disponible
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Intégration mécanique sur demande (boîtier, flasque avant et arrière, pignon)
- Lubrifiants spéciaux
Référence | R26HT-2R-0-24.1 |
---|---|
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -30 to +100 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -22 to + 212 |
Jeu angulaire moyen à 0,3 Nm (degré) | 2 |
Jeu angulaire moyen sans charge (degré) | 1 |
Force axiale max. (lbs) | 27 |
Force axiale max. (N) | 120 |
Puissance d'entrée continue max. (W) | 65 |
Couple continu max. (mNm) | 4000 |
Couple continu max. (oz-in) | 566 |
Sens de rotation | = |
Rendement (%) | 85 |
Nombre d'étages du réducteur | 2 |
Force d'ajustement serré max. (lbs) | 44 |
Force d'ajustement serré max. (N) | 500 |
Force radiale max. à 10 mm de la face de montage (lbs) | 40,46 |
Force radiale max. à 10 mm de la face de montage (N) | 180 |
Rapport | 24,1 |
Vitesse d'entrée max. recommandée (rpm) | 18000 |
Couple statique max. (Nm) | 5 |
Couple statique max. (oz-in) | 708 |
Poids (g) | 100 |
Poids (oz) | 3,53 |
Motor Diameter (in) | 0,866 |
Motor Diameter (mm) | 22 |
Jeu radial de l'arbre (à 10 mm de la bride) (in) | < 0.00039 |
Jeu radial de l'arbre (à 10 mm de la bride) (μm) | < 10 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_r26ht.pdf | Page de spécification | ||
drawing_r26ht.DXF | Dessin 2D | ||
drawing_r26ht.STEP | Dessin 3D | ||
pr_R26HT_gearhead_pairs_with_BLDC_motors_fr.pdf | Communiqué de presse |