R10 Réducteur à palier lisse pour micromoteur
R10 (Palier lisse)
Notre R10 est un réducteur tout en plastique conçu en une seule pièce pour un meilleur alignement du train d'engrenages. Grâce à cette caractéristique et au matériau unique du réducteur, le bruit est réduit et la durée de vie allongée. Le faible jeu angulaire du R10 le rend idéal pour les exigences de précision de mouvement dans différentes applications.
Points forts du produit
- Pour obtenir des rapports supplémentaires, veuillez télécharger le PDF de spécification à partir de l'onglet ressources ci-dessous
- Performance élevée à un prix compétitif
- Rapport de réduction de 4:1 à 4 096:1
- Meilleur rapport puissance/poids
- Options roulements à billes et paliers lisses disponibles
- Conception compacte
- Couple nominal de 0,1 Nm
- Personnalisation selon les besoins des applications
Personnalisation disponible
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Intégration mécanique sur demande (boîtier, flasque avant et arrière, pignon)
- Rapports
- Lubrifiants spéciaux
-
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
Référence | R10-200-4 | R10-200-16 | R10-200-64 | R10-200-256 | R10-200-1024 | R10-200-4096 |
---|---|---|---|---|---|---|
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 |
Jeu angulaire moyen à 0,3 Nm (degré) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Jeu angulaire moyen sans charge (degré) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Force axiale max. (lbs) | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 |
Force axiale max. (N) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Couple continu max. (mNm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Sens de rotation | = | = | = | = | = | = |
Rendement (%) | 90 | 80 | 70 | 65 | 60 | 50 |
Longueur (in) | 0,3543309 | 0,49212625 | 0,6299216 | 0,76771695 | 0,9055123 | 1,04330765 |
Longueur (mm) | 9 | 12,5 | 16 | 19,5 | 23 | 26,5 |
Nombre d'étages du réducteur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Force d'ajustement serré max. (lbs) | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Force d'ajustement serré max. (N) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Force radiale max. à 8 mm de la face de montage (lbs) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Force radiale max. à 8 mm de la face de montage (N) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rapport | 4 | 16 | 64 | 256 | 1024 | 4096 |
Vitesse d'entrée max. recommandée (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Couple statique max. (Nm) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Couple statique max. (oz-in) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Poids (g) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Poids (oz) | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,21 | 0,25 | 0,28 |
Motor Diameter (in) | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 |
Motor Diameter (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Jeu axial de l'arbre (μm) | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
Jeu radial de l'arbre (μm) | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
R10 Specification Page | Page de spécification | ||
R10 drawing | Dessin 2D | ||
R10 3D drawing | Dessin 3D |