R16 Réducteur à roulement à billes pour micromoteur
R16 (Roulement à billes)
Notre R16 est un réducteur tout en métal avec un arrangement planétaire pour les applications requérant un couple élevé dans un boîtier relativement petit. Son faible jeu angulaire le rend idéal pour les exigences de précision de mouvement dans différentes applications. En plus des avantages du train d'engrenages planétaire, son montage de roulements unique fournit une force idéale pour les applications avec des charges radiales plus élevées. Des longueurs d'arbre personnalisables, des lubrifiants spéciaux et des flasques d’adaptation sont disponibles pour le réducteur R16.
Points forts du produit
- Pour obtenir des rapports supplémentaires, veuillez télécharger le PDF de spécification à partir de l'onglet ressources ci-dessous
- Performance élevée à un prix compétitif
- Rapport de réduction de 5,5:1 à 915:1
- Couple nominal de 0,3 Nm
- Conception compacte
- Personnalisation selon les besoins des applications
- Options roulements à billes et paliers lisses disponibles
Personnalisation disponible
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Intégration mécanique sur demande (boîtier, flasque avant et arrière, pignon)
- Lubrifiants spéciaux
-
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
Référence | R16-2R-0-5.5 | R16-2R-0-22 | R16-2R-0-30.2 | R16-2R-0-88 | R16-2R-0-121 | R16-2R-0-166 | R16-2R-0-352 | R16-2R-0-484 | R16-2R-0-665.5 | R16-2R-0-915 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 |
Jeu angulaire moyen à 0,3 Nm (degré) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Jeu angulaire moyen sans charge (degré) | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Force axiale max. (lbs) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Force axiale max. (N) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Couple continu max. (mNm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Sens de rotation | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
Rendement (%) | 85 | 75 | 75 | 65 | 65 | 65 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Longueur (in) | 0,62 | 0,78 | 0,78 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Longueur (mm) | 16 | 20,1 | 20,1 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 |
Nombre d'étages du réducteur | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Force d'ajustement serré max. (lbs) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Force d'ajustement serré max. (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Force radiale max. à 8 mm de la face de montage (lbs) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Force radiale max. à 8 mm de la face de montage (N) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Rapport | 5,5 | 22 | 30,25 | 88 | 121 | 166 | 352 | 484 | 665,5 | 915 |
Vitesse d'entrée max. recommandée (rpm) | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
Couple statique max. (Nm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Couple statique max. (oz-in) | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
Poids (g) | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Poids (oz) | 0,35 | 0,46 | 0,46 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
Motor Diameter (in) | 0,6288 | 0,6288 | 0,6288 | 0,6288 | 0,6288 | 0,6288 | 0,6288 | 0,6288 | 0,6288 | 0,6288 |
Motor Diameter (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Jeu axial de l'arbre (μm) | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 |
Jeu radial de l'arbre (μm) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
R16 Specification Page | Page de spécification |
|
|
R16 drawing | Dessin 2D |
|
|
R16 3D drawing | Dessin 3D |
|
|
R16-0-88 3D Drawing | Dessin 3D |
|
|
R16-0-484 3D Drawing | Dessin 3D |
|