R22 Réducteur à palier lisse pour micromoteur
R22 (Palier lisse)
Notre R22 est un réducteur tout en plastique avec un arrangement planétaire pour les applications requérant un couple élevé dans un boîtier relativement petit. Son faible jeu angulaire le rend idéal pour les exigences de précision de mouvement dans différentes applications. En plus des avantages du train d'engrenages planétaire, son monatge de roulements unique fournit une force idéale pour les applications avec des charges radiales plus élevées.
Points forts du produit
- Pour obtenir des rapports supplémentaires, veuillez télécharger le PDF de spécification à partir de l'onglet ressources ci-dessous
- Performance élevée à un prix compétitif
- Rapport de réduction de 5,75:1 à 1 090:1
- Couple nominal de 0,6 Nm
- Conception compacte
- Personnalisation selon les besoins des applications
- Options roulements à billes et paliers lisses disponibles
-
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
Référence | R22-0-5.75 | R22-0-16.2 | R22-0-19.4 | R22-0-27.6 | R22-0-33.1 | R22-0-65.5 | R22-0-93.2 | R22-0-111 | R22-0-132 | R22-0-159 | R22-0-376 | R22-0-190 | R22-0-641 | R22-0-1090 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 |
Jeu angulaire moyen à 0,3 Nm (degré) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Jeu angulaire moyen sans charge (degré) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Force axiale max. (lbs) | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Force axiale max. (N) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Couple continu max. (mNm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Sens de rotation | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
Rendement (%) | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 50 | 50 |
Longueur (in) | 0,98 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
Longueur (mm) | 25 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Nombre d'étages du réducteur | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Force d'ajustement serré max. (lbs) | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 |
Force d'ajustement serré max. (N) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Force radiale max. à 8 mm de la face de montage (lbs) | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Force radiale max. à 8 mm de la face de montage (N) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Rapport | 5,75 | 16,2 | 19,4 | 27,6 | 33,1 | 65,5 | 93,2 | 111 | 132 | 159 | 376 | 190 | 641 | 1090 |
Vitesse d'entrée max. recommandée (rpm) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Couple statique max. (Nm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Couple statique max. (oz-in) | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 |
Poids (g) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 30 | 33 | 33 |
Poids (oz) | 0,71 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,16 | 1,05 | 1,16 | 1,16 |
Motor Diameter (in) | 0,8646 | 0,8646 | 0,8646 | 0,8646 | 0,8646 | 0,8646 | 0,8646 | 0,8646 | 0,8646 | 0,8646 | 0,8646 | 0,8646 | 0,8646 | 0,8646 |
Motor Diameter (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Jeu axial de l'arbre (μm) | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
Jeu radial de l'arbre (μm) | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
R22 Specification Page | Page de spécification | ||
R22 drawing | Dessin 2D | ||
R22 3D drawing | Dessin 3D | ||
R22-10-19.4 3D Drawing | Dessin 3D | ||
R22-10-0-33 3D Drawing | Dessin 3D | ||
R22-10-0-111 3D Drawing | Dessin 3D | ||
R22-10-0-190 3D Drawing | Dessin 3D | ||
R22-10-0-641 3D Drawing | Dessin 3D |