PRODUITS ASSOCIÉS
R22HT Réducteur à roulement à billes pour micromoteur
R22HT (Roulement à billes)
Portescap présente le nouveau réducteur planétaire à couple élevé de 22 mm. Le R22HT est un réducteur tout en métal, avec des engrenages spécialement conçus pour fournir jusqu'à 3,7 Nm de couple, et un rendement allant de 62 % à 82 % pour une vitesse recommandée max. de 12 000 tr/min.
Points forts du produit
- Réducteur à haut rendement
- Plus léger et taille globale réduite
- Conception modulaire
- Idéal pour les outils sur batterie
Personnalisation disponible
- Adaptateurs / Embouts d'extension
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Trous de fixation
- Intégration mécanique sur demande (boîtier, flasque avant et arrière, pignon)
- Roulements à billes ou paliers lisses
- Lubrifiants spéciaux
Applications
- Contrôle de vol du cockpit
- Convoyeurs
- Fraiseuses dentaires CAO/FAO
- Fraises dentaires
- Pinces électriques
- Automatisation de laboratoire
- Manutention de matériaux
- Analyseurs médicaux
- Outils de physiothérapie
- Transfert
- Analyseurs portatifs CDP
- Outils électriques manuels
- Actionnement de vanne
- Actionneur de fenêtre d'aération
-
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
Référence | R22HT-2R-0-10.9 | R22HT-2R-0-14.5 | R22HT-2R-0-16.4 | R22HT-2R-0-29.2 | R22HT-2R-0-36.5 | R22HT-2R-0-61.7 | R22HT-2R-0-84.3 | R22HT-2R-0-157.5 | R22HT-2R-0-410.1 | R22HT-2R-0-850.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 |
Jeu angulaire moyen sans charge (degré) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 1,9 |
Force axiale max. (lbs) | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
Force axiale max. (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Puissance d'entrée continue max. (W) | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 8,7 | |
Couple continu max. (mNm) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3700 | 3700 |
Couple continu max. (oz-in) | 340 | 340 | 340 | 340 | 467 | 467 | 467 | 467 | 524 | 524 |
Sens de rotation | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
Rendement (%) | 82 | 82 | 82 | 82 | 72 | 72 | 72 | 72 | 62 | 62 |
Longueur (in) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,63 | 1,63 |
Longueur (mm) | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 41,9 | 41,9 |
Nombre d'étages du réducteur | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Force d'ajustement serré max. (lbs) | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 |
Force d'ajustement serré max. (N) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Force radiale max. à 10 mm de la face de montage (lbs) | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 |
Force radiale max. à 10 mm de la face de montage (N) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Rapport | 10,9 | 14,5 | 16,4 | 29,2 | 36,5 | 61,7 | 84,3 | 157,5 | 410,1 | 850,3 |
Vitesse d'entrée max. recommandée (rpm) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
Couple statique max. (Nm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,2 | 4,2 |
Couple statique max. (oz-in) | 425 | 425 | 425 | 425 | 358 | 358 | 358 | 358 | 595 | 595 |
Poids (g) | 52 | 52 | 52 | 52 | 66 | 66 | 66 | 66 | 81 | 81 |
Poids (oz) | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,86 | 2,86 |
Motor Diameter (in) | 0,8646 | 0,8646 | 0,8646 | 0,8646 | 0,8646 | 0,8646 | 0,8646 | 0,8646 | 0,8646 | 0,8646 |
Motor Diameter (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Jeu axial de l'arbre (μm) | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 |
Jeu radial de l'arbre (à 10 mm de la bride) (μm) | ≤ 200 | ≤ 200 | ≤ 200 | ≤ 200 | ≤ 200 | ≤ 200 | ≤ 200 | ≤ 200 | ≤ 200 | ≤ 200 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
R22HT 3D drawing | Dessin 3D | ||
R22HT Specification Page | Page de spécification | ||
R22HT drawing | Dessin 2D |