Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


En nous contactant, vous acceptez que vos coordonnées soient utilisées par Portescap pour répondre à votre demande.
Nous respectons votre vie privée. Veuillez consulter notre Avis de confidentialité pour plus d'informations.

R22T (Ball Bearing)

R22T Réducteur à roulement à billes pour micromoteur

R22T (Roulement à billes)

Le réducteur R22T présente une conception entièrement métallique avec engrenages optimisés. Offrant un couple atteignant 1,5 Nm, le réducteur R22T est optimisé pour générer une chaleur inférieure tout en rehaussant l’efficience, la vie utile et la sécurité. Ce réducteur compact propose un faible coût de possession, ce qui le rend idéal pour les applications manuelles.

Points forts du produit

  • Couple atteignant 1,5 Nm
  • Phases disponibles : 1e, 2e, 3e, 4e
  • Compatible avec les moteurs CC à balais et CC sans balais ni encoches de Portescap
  • Conception optimisée pour un échauffement inférieur
  • Des performances de haute précision à un prix compétitif
  • Personnalisation en fonction des besoins de l’application

Personnalisation disponible

  • Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
  • Intégration mécanique sur demande (boîtier, flasque avant et arrière, pignon)
  • Lubrifiants spéciaux
  • Trous de fixation
Référence R22T 2R 0 5.4 R22T 2R 0 14.1 R22T 2R 0 29.2 R22T 2R 0 52.7 R22T 2R 0 157.5
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) -40 to +100 -40 to +100 -40 to +100 -40 to +100 -40 to +100
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) -40 to +212 -40 to +212 -40 to +212 -40 to +212 -40 to +212
Jeu angulaire moyen sans charge (degré) 1 1,2 1,2 1,6 1,6
Force axiale max. (lbs) 9 9 9 9 9
Force axiale max. (N) 40 40 40 40 40
Puissance d'entrée continue max. (W) 15 10 10 5 5
Couple continu max. (mNm) 500 700 700 1200 1200
Couple continu max. (oz-in) 71 99 99 170 170
Sens de rotation = = = = =
Rendement (%) 90 81 81 73 73
Longueur (in) 0,85 1,12 1,12 1,39 1,39
Longueur (mm) 21,6 28,45 28,45 35,25 35,25
Nombre d'étages du réducteur 1 2 2 3 3
Force d'ajustement serré max. (lbs) 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2
Force d'ajustement serré max. (N) 50 50 50 50 50
Force radiale max. à 10 mm de la face de montage (lbs) 14,6 22,5 22,5 26,9 26,9
Force radiale max. à 10 mm de la face de montage (N) 65 100 100 120 120
Rapport 5,4 14,1 29,2 52,7 157,5
Vitesse d'entrée max. recommandée (rpm) 6000 8000 8000 8000 8000
Poids (g) 40 52 52 66 66
Poids (oz) 1,41 1,834 1,834 2,328 2,328
Motor Diameter (in) 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866
Motor Diameter (mm) 22 22 22 22 22
Jeu axial de l'arbre (in) 1 1 1 1 1
Jeu axial de l'arbre (μm) <30 <30 <30 <30 <30
Jeu radial de l'arbre (à 10 mm de la bride) (in) 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002
Jeu radial de l'arbre (à 10 mm de la bride) (μm) <50 max. <50 max. <50 max. <50 max. <50 max.
Document Document Type Language File Type
drawing_r22t_2r.dxf Dessin 2D application/octet-stream
drawing_r22t_2r.STEP Dessin 3D application/octet-stream
specifications_r22t_2r.pdf Page de spécification application/pdf
pr_r22t_gearhead_for_mid_torque_applications_fr.pdf Communiqué de presse application/pdf
brochure_r22t_mid_torque_gearhead_fr.pdf Brochure application/pdf