PRODUITS ASSOCIÉS
R32HT Réducteur à roulement à billes pour micromoteur
R32HT (Roulement à billes)
Le réducteur R32HT est un réducteur à couple élevé entièrement métallique conçu avec engrenages planétaires pour des applications qui requièrent un couple très élevé avec un encombrement restreint. La R32HT peut fournir un couple continu jusqu’à 9 Nm. Son faible jeu angulaire le rend idéal pour les exigences de précision de mouvement dans différentes applications. En plus des avantages du train d'engrenages planétaire, son montage de roulements unique fournit une force idéale pour les applications avec des charges radiales plus élevées.
Points forts du produit
- Couple nominal de 9 Nm
- Rapport de réduction disponible : 99,8 (autres rapports disponibles sur demande)
- Performance élevée à un prix compétitif
- Conception compacte
- Personnalisation selon les besoins des applications
Personnalisation disponible
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Intégration mécanique sur demande (boîtier, flasque avant et arrière, pignon)
- Lubrifiants spéciaux
-
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
Référence | R32HT-2R-0-190 | R32HT-2R-0-73.4 | R32HT-2R-0-138 | R32HT-2R-0-17.6 | R32HT-2R-0-99.8 | R32HT-2R-0-33 |
---|---|---|---|---|---|---|
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -30 to + 85 | -30 to + 85 | -30 to + 85 | -30 to + 85 | -30 to + 85 | -30 to + 85 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -22 to + 185 | -22 to + 185 | -22 to + 185 | -22 to + 185 | -22 to + 185 | -22 to + 185 |
Jeu angulaire moyen sans charge (degré) | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 0,8 |
Force axiale max. (lbs) | 33,75 | 33,75 | 33,75 | 33,75 | 33,75 | 33,75 |
Force axiale max. (N) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Puissance d'entrée continue max. (W) | 92 | 92 | 92 | 194 | 92 | 194 |
Couple continu max. (mNm) | 8000 | 8000 | 8000 | 4000 | 8000 | 4000 |
Couple continu max. (oz-in) | 1132 | 1132 | 1132 | 566 | 1132 | 566 |
Sens de rotation | = | = | = | = | = | = |
Rendement (%) | 75 | 75 | 75 | 80 | 75 | 80 |
Nombre d'étages du réducteur | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Force d'ajustement serré max. (lbs) | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 |
Force d'ajustement serré max. (N) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Force radiale max. à 10 mm de la face de montage (lbs) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Force radiale max. à 10 mm de la face de montage (N) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Rapport | 190 | 73,4 | 138 | 17,6 | 99,8 | 33 |
Vitesse d'entrée max. recommandée (rpm) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Couple statique max. (Nm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Couple statique max. (oz-in) | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 |
Poids (g) | 210 | 210 | 210 | 180 | 210 | 180 |
Poids (oz) | 7,407 | 7,407 | 7,407 | 6,35 | 7,407 | 6,35 |
Motor Diameter (in) | 1,2576 | 1,2576 | 1,2576 | 1,2576 | 1,2576 | 1,2576 |
Motor Diameter (mm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Jeu axial de l'arbre (μm) | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 |
Jeu radial de l'arbre (à 10 mm de la bride) (in) | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 |
Jeu radial de l'arbre (à 10 mm de la bride) (μm) | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_r32ht.dxf | Dessin 2D |
|
|
drawing_r32ht.STEP | Dessin 3D |
|
|
brochure_R32HT_gearbox_promo_flyer_fr.pdf | Brochure |
|
|
pr_new_R32HT_gearhead_June_2022_fr.pdf | Communiqué de presse |
|
|
specifications_r32ht.pdf | Page de spécification |
|