Moteur CC sans balais ni encoches 16ECP24
Solution compacte et économique
- Optimisation du rapport performances/prix
- Moins de pertes de puissance pour une efficacité accrue
- Avec capteurs à effet Hall
- 24 mm de long – une solution très compacte

Réducteur R26HT
Réducteur à couple élevé entièrement métallique conçu avec des engrenages planétaires.
- Couple nominal de 4 Nm
- Vitesse d’entrée max. rec. de 18 000 tr/min
- Conception compacte
- Des performances de haute précision à un prix compétitif

Motoréducteur CC autoclavable sans balais avec encoches B2010A4
Motoréducteur CC autoclavable sans balais avec encoches B2010A4
- Conçu pour les applications en autoclave qui nécessitent jusqu’à 1 000 cycles de stérilisation
- Optimisé pour une utilisation dans des dispositifs chirurgicaux motorisés
- Réducteur intégré pour un couple de sortie élevé
- Résiste à une forte consommation de courant (technologie à encoches)

Moteurs CC plats sans balais ni encoches 26BF-2A
Profil de mouvement dynamique et excellentes performances vitesse-couple dans un boîtier plat
- Utilise la technologie des aimants à disque
- Composants électroniques intégrés
- Vitesse pouvant atteindre 12 000 tr/min
- Couple permanent max. de 3,5 mNm

Moteurs CC plats sans balais ni encoches 90ECF
Les moteurs plats à courant continu sans balais fournissent un couple très élevé dans une enveloppe plate et compacte.
- Couple continu max. de 1 Nm
- Options avec et sans capteur
- Longueur totale du corps : 40 mm
- Moteur CC triphasé sans balais

Réducteur R32HT
Le réducteur planétaire offre une option de couple plus élevé dans un ensemble compact.
- Couple nominal pouvant aller jusqu’à 9 Nm
- Système de roulements proches
- Rapport de décélération de 99,8
- Conception compacte

B16C Gearbox
Integrated compact gearhead helps reduce overall application footprint.
- Rated torque up to 100 mNm
- 8 pole
- Direct integration with 16DCT, 16DCP, & 17DCT
- 16mm diameter

SMS Taille 6 (B0614A4)
Motoréducteur pour rasoirs arthroscopiques.
- Peut résister à plus de 1 000 cycles de lave-vaisselle et d’autoclave médicaux
- Vitesse pouvant atteindre 14 000 tr/min
- Compact et léger (106 grammes)
- Personnalisable

Codeur M-Sense22
Magnetic encoder provides precise positioning and feedback.
- Large gamme de résolutions jusqu'à 1 024 lignes
- Contrôleur de ligne RS244 disponible pour sortie incrémentale
- Personnalisation disponible
- Précision jusqu'à 1,5 degré

Contrôleur autoclavable CNT2440
Le contrôleur autoclavable sans capteur peut supporter jusqu'à 1 000 cycles de stérilisation.
- Sans capteur
- Fonctionne dans les environnements les plus difficiles
- Peut supporter jusqu'à 1 000 cycles en autoclave
- Compatible avec les technologies CC sans balais avec et sans encoches

Moteurs CC plats sans balais avec encoches 20ECF
Les moteurs à courant continu plats sans balais offrent une densité de puissance élevée dans un boîtier plat et compact.
- Vitesses pouvant atteindre 10 000 tr/min
- Diamètres de seulement 20 mm
- Architecture plate sans balais avec encoches
- Densité de puissance élevée

Moteurs CC plats sans balais avec encoches 32ECF
Les moteurs à courant continu plats sans balais offrent une densité de puissance élevée dans un boîtier plat et compact.
- Vitesses pouvant atteindre 10 000 tr/min
- Diamètres de seulement 20 mm
- Architecture plate sans balais avec encoches
- Densité de puissance élevée

Moteur sans balais ni encoches 12ECP48 Ultra EC
Moteur ultra-économique sans compromis sur la performance
- Ultra-économique
- Vitesses pouvant atteindre 60 000 tr/min
- 8,1 mNm de couple continu maximal
- Réduction des pertes de puissance pour un rendement plus élevé

Moteur 16ECP Ultra EC, sans balais ni encoches, avec électronique intégrée
Nouveau moteur sans balais Portescap avec électronique intégrée : un gain de temps, d’espace et de simplicité !
- Solution « plug and play » ne nécessitant aucune électronique externe
- Electronique intégrée au moteur. Alimentation par 2 fils (comme un moteur à balais)
- Disponible avec 4 bobines standard
- Disponible en 2 longueurs : 36 mm et 52 mm

Moteur taille 9, à courant continu sans balais avec encoches, pour applications orthopédiques des petits os.
Solution de motorisation chirurgicale stérilisable avec couple et vitesse optimaux
- Disponibles en versions 9,6 V-1 100 tr/min. et 9,6 V-12 800 tr/min.
- Testé pour résister à plus de 1 000 cycles de stérilisation
- Léger, silencieux, vibrations plus faibles afin de favoriser la sensibilité du chirurgien
- Vitesse max. 35 000 tr/min

Moteur 35ECS Ultra EC sans balais ni encoches
Moteur haute performance conçu pour supporter des cycles de travail répétitifs extrêmement exigeants
- Conception 2 pôles sans encoches
- Vitesse continue max. 40 000 tr/min.
- Autoclavable +1'000 cycles
- Comportement thermique optimisé en cycle répétitif, avec couple max élevé

Moteur 22ECT Ultra EC sans balais ni encoches
Les moteurs sans balais offrent près de 50 % de couple continu supplémentaire par rapport à d'autres moteurs
- Sans encoches ni balais, à 4 pôles
- Capteurs à effet Hall inclus et 3 bobines standard disponibles
- Vitesse continue max. 20 000 tr/min.
- Une forme ergonomique pour une intégration facilitée dans la poignée de l'outil

Moteur 30ECT Ultra EC sans balais ni encoches
Couple élevé dans un boîtier compact
- Conception optimisée pour un couple max intermittent très élevé
- Couple continu jusqu'à 225 mNm
- Vitesse continue max. 30 000 tr/min.
- Concept robuste : acier inoxydable et flasque soudé au laser

Catalogue des nouveaux produits
Catalogue complet comprenant toutes les offres de produits
- Aperçu général des technologies
- Informations électriques et mécaniques
- Notes des ingénieurs et exemples d'applications