Bannière vide Portescap

Pièces de rechange

Les moteurs à courant continu (CC) avec ou sans balais, les réducteurs et les moteurs pas-à-pas de Portescap animent grand nombre d'applications et de dispositifs. Nous proposons les produits de notre catalogue standard pour les réparations et les remplacements. Si votre moteur est un modèle breveté ou obsolète, malheureusement, nous n'avons pas la possibilité d'en proposer la réparation ou des pièces détachées. Il est préférable de contacter le fabricant de votre dispositif.

Pour savoir si votre produit est standard ou breveté, veuillez lire les informations ci-dessous et les comparer au numéro de référence de votre moteur. Si votre produit est proposé dans notre catalogue standard, veuillez cliquer sur le lien « Nous contacter » ci-dessous et envoyer une demande. Un ingénieur vous recontactera rapidement.

Code de bobine et d'exécution
Technologie Étiquette
Moteurs à courant continu sans fer 35 N T 2R 82 426E 50
Moteur à courant continu sans encoches 22 BHM 8B P 1
Gamme Ultra EC 22ECS45 10B 24 1
Réducteur R 22 0 190
Moteur Can Stack 26M048D2B
DLA Can Stack 20DAM10D2U-L

Bobinage : Les bobines standard se trouvent sur la page de chaque modèle dans le catalogue. Si la bobine se trouve dans le catalogue, veuillez continuer et vérifier le code d'exécution. Si le bobine ne se trouve pas dans le catalogue, vous avez un moteur breveté ou obsolète. Veuillez contacter le fabricant d'origine de votre dispositif.

Code d’exécution : Les codes d'exécution standard se trouvent sur la page de chaque modèle dans le catalogue. Le code d'exécution peut avoir 1 ou 2 chiffres. Si le code d'exécution ne se trouve pas dans le catalogue, il s'agit d'un moteur breveté ou obsolète. Veuillez contacter le fabricant de votre dispositif.

Moteur pas-à-pas Si le numéro de pièce commence ou termine par un S et un code numérique ou si le bobinage n'est pas 1B, 2B, 1U ou 2U, il s'agit d'un moteur breveté ou obsolète. Veuillez contacter le fabricant de votre dispositif.

Motion Compass

SHOP MINI MOTORS