08GS61

08GS61 Moteur à courant continu à balais sans fer

08GS61

Grâce à une conception combinant densité de puissance élevée et commutation métaux précieux, le 08GS61 peut fournir plus de 0,4 mNm de couple en continu dans un ensemble très compact.

Points forts du produit

  • Construction sans fer
  • Aimant néodyme pour une performance élevée
  • Ensemble à densité de puissance élevée
  • Commutation métaux précieux
  • Conception compacte

Personnalisation disponible

  • Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
  • Fixations de l'arbre
  • Roulements à billes ou paliers lisses
  • Faces avant filetées ou lisses

Référence 08GS61-105C.3 08GS61-105.3 08GS61-107.3
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°C) 100 100 100
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°F) 212 212 212
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°C) -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°F) -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) 0,53 0,41 0,28
Courant continu max. (A) 0,13 0,17 0,25
Vitesse continue max. (rpm) 10000 10000 10000
Couple continu max. (mNm) 0,66 0,64 0,64
Couple continu max. (oz-in) 0,09 0,09 0,09
Rendement (%) 72 70 65
Couple de friction (mNm) 0,02 0,02 0,02
Couple de friction (oz-in) 0,003 0,003 0,003
Constante de temps mécanique (ms) 5,3 5,9 5,5
Régulation du moteur (10³/Nms) 1760 1950 1820
Courant sans charge typique (mA) 3 4 6
Vitesse sans charge (rpm) 11000 10670 7000
Tension nominale (V) 6 4,5 2
Puissance de sortie (W) 0,5 0,5 0,5
Inductance du rotor (mH) 0,2 0,11 0,06
Inertie du rotor (gcm²) 0,03 0,03 0,03
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 0,425 0,425 0,425
Charge axiale sur l'arbre max. (2 mm du roulement) (N) 30 30 30
Charge axiale sur l'arbre max. (2 mm du roulement) (oz) 107,9 107,9 107,9
Charge radiale sur l'arbre max. (2 mm du roulement) (N) 0,5 0,5 0,5
Charge radiale sur l'arbre max. (2 mm du roulement) (oz) 1,8 1,8 1,8
Couple de démarrage à la tension nominale (mNm) 0,64 0,59 0,42
Couple de démarrage à la tension nominale (oz-in) 0,09 0,08 0,06
Résistance aux terminaux (Ohm) 45,8 30 12,6
Résistance thermique (rotor/corps) (°C/W) 20 / 100 20 / 100 20 / 100
Constante de temps thermique (rotor/stator) (s) 5 / 100 5 / 100 5 / 100
Constante de couple (mNm/A) 5,1 3,92 2,63
Constante de couple (oz-in/A) 0,72 0,56 0,37
Poids (g) 4 4 4
Poids (oz) 0,13 0,13 0,13
Motor Diameter (in) 0,315 0,315 0,315
Motor Diameter (mm) 8 8 8
Jeu axial de l'arbre (in) 0,004 0,004 0,004
Jeu axial de l'arbre (mm) 0,1 0,1 0,1
Jeu radial de l'arbre (in) 0,0006 0,0006 0,0006
Jeu radial de l'arbre (mm) <0.015 <0.015 <0.015
Document Document Type Language File Type
08GS61 Specification Page Page de spécification
08GS61 3D drawing Dessin 3D
08GS61 drawing Dessin 2D