PRODUITS ASSOCIÉS
10NS61 Athlonix - Moteur à courant continu à balais
10NS61 Athlonix
Grâce à une conception combinant densité de puissance élevée et commutation métaux précieux, le 10NS61 peut fournir plus de 0,8 mNm de couple en continu dans un ensemble très compact.
Points forts du produit
- Construction sans fer
- Aimant néodyme pour une performance élevée
- Ensemble à densité de puissance élevée
- Commutation métaux précieux
- Longue durée de vie des balais
- Conception compacte
- Possibilités de bobinage
Personnalisation disponible
- Sorties de câble ou de bornier
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Intégration mécanique sur demande (boîtier, flasque avant et arrière, pignon)
- Fixations de l'arbre
-
-
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
-
Référence | 10NS61-107C.5 |
---|---|
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°C) | 100 |
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°F) | 212 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°C) | -30 to 85 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°F) | -22 to 185 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 0,29 |
Courant continu max. (A) | 0,34 |
Vitesse continue max. (rpm) | 10000 |
Couple continu max. (mNm) | 0,9 |
Couple continu max. (oz-in) | 0,13 |
Rendement (%) | 64 |
Couple de friction (mNm) | 0,02 |
Couple de friction (oz-in) | 0,003 |
Constante de temps mécanique (ms) | 7,3 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 1500 |
Courant sans charge typique (mA) | 11 |
Vitesse sans charge (rpm) | 10100 |
Tension nominale (V) | 3 |
Puissance de sortie (W) | 0,7 |
Inductance du rotor (mH) | 0,01 |
Inertie du rotor (gcm²) | 0,05 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 0,708 |
Charge axiale sur l'arbre max. (2 mm du roulement) (N) | 30 |
Charge axiale sur l'arbre max. (2 mm du roulement) (oz) | 107,9 |
Charge radiale sur l'arbre max. (2 mm du roulement) (N) | 0,5 |
Charge radiale sur l'arbre max. (2 mm du roulement) (oz) | 1,8 |
Couple de démarrage à la tension nominale (mNm) | 0,76 |
Couple de démarrage à la tension nominale (oz-in) | 0,11 |
Résistance aux terminaux (Ohm) | 10,8 |
Résistance thermique (rotor/corps) (°C/W) | 23 / 48 |
Constante de temps thermique (rotor/stator) (s) | 5 / 150 |
Constante de couple (mNm/A) | 2,72 |
Constante de couple (oz-in/A) | 0,39 |
Poids (g) | 7 |
Poids (oz) | 0,25 |
Motor Diameter (in) | 0,394 |
Motor Diameter (mm) | 10 |
Jeu axial de l'arbre (in) | 0,0039 |
Jeu axial de l'arbre (mm) | 0,1 |
Jeu radial de l'arbre (in) | 0,0006 |
Jeu radial de l'arbre (mm) | <0.015 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
10NS61 Athlonix Specification Page | Page de spécification | ||
10NS61 Athlonix drawing | Dessin 2D | ||
10NS61 Athlonix 3D drawing | Dessin 3D | ||
Introducing Athlonix 10NS Brush DC Motor (communiqué de presse) | Communiqué de presse |