PRODUITS ASSOCIÉS
13N88 Moteur à courant continu à balais à rendement élevé
13N88
Grâce à une conception combinant densité de puissance élevée et commutation métaux précieux, le 13N88 peut fournir plus de 3 mNm de couple en continu et atteindre jusqu'à 75 % de rendement tout en bénéficiant d'une longue durée de vie.
Points forts du produit
- Construction sans fer
- Aimant néodyme pour une performance élevée
- Ensemble à densité de puissance élevée
- Commutation métaux précieux
- Longue durée de vie des balais
- Conception compacte
- Possibilités de bobinage
- bobinage REE pour réduire l'électro-érosion
Personnalisation disponible
- Sorties de câble ou de bornier
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Intégration mécanique sur demande (boîtier, flasque avant et arrière, pignon)
- Fixations de l'arbre
-
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
Référence | 13N88-107.1 | 13N88-110.1 | 13N88-213E.1 |
---|---|---|---|
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°C) | 100 | 100 | 100 |
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°F) | 212 | 212 | 212 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 1,67 | 0,95 | 0,48 |
Courant continu max. (A) | 0,21 | 0,38 | 0,69 |
Vitesse continue max. (rpm) | 9000 | 9000 | 9000 |
Couple continu max. (mNm) | 3,2 | 3,3 | 3 |
Couple continu max. (oz-in) | 0,45 | 0,47 | 0,42 |
Rendement (%) | 75 | 77 | 75 |
Couple de friction (mNm) | 0,14 | 0,12 | 0,12 |
Couple de friction (oz-in) | 0,02 | 0,017 | 0,017 |
Constante de temps mécanique (ms) | 5,3 | 5,5 | 5,6 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 185 | 165 | 200 |
Courant sans charge typique (mA) | 8,8 | 13,6 | 25,6 |
Vitesse sans charge (rpm) | 14150 | 12400 | 12290 |
Tension nominale (V) | 24 | 12 | 6 |
Puissance de sortie (W) | 2,5 | 2,6 | 2,4 |
Inductance du rotor (mH) | 0,8 | 0,25 | 0,07 |
Inertie du rotor (gcm²) | 0,29 | 0,33 | 0,28 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 4,105 | 4,672 | 3,964 |
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) | 150 | 150 | 150 |
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) | 539,5 | 539,5 | 539,5 |
Couple de démarrage à la tension nominale (mNm) | 8,2 | 8 | 6,5 |
Couple de démarrage à la tension nominale (oz-in) | 1,16 | 1,13 | 0,92 |
Résistance aux terminaux (Ohm) | 47,4 | 13,7 | 4,2 |
Résistance thermique (rotor/corps) (°C/W) | 10 / 40 | 10 / 40 | 10 / 40 |
Constante de temps thermique (rotor/stator) (s) | 5 / 300 | 6 / 300 | 6 / 300 |
Constante de couple (mNm/A) | 15,9 | 9,1 | 4,58 |
Constante de couple (oz-in/A) | 2,25 | 1,29 | 0,65 |
Poids (g) | 18 | 18 | 18 |
Poids (oz) | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
Motor Diameter (in) | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
Motor Diameter (mm) | 13 | 13 | 13 |
Jeu axial de l'arbre (in) | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
Jeu axial de l'arbre (mm) | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Jeu radial de l'arbre (in) | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
Jeu radial de l'arbre (mm) | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_13n88.pdf | Page de spécification |
|
|
drawing_13n88.dxf | Dessin 2D |
|
|
drawing_13n88.stp | Dessin 3D |
|