13N88

13N88 Moteur à courant continu à balais haute à rendement élevé

13N88

Grâce à une conception combinant densité de puissance élevée et commutation métaux précieux, le 13N88 peut fournir plus de 3 mNm de couple en continu et atteindre jusqu'à 75 % de rendement tout en bénéficiant d'une longue durée de vie.

Points forts du produit

  • Construction sans fer
  • Aimant néodyme pour une performance élevée
  • Ensemble à densité de puissance élevée
  • Commutation métaux précieux
  • Longue durée de vie des balais
  • Conception compacte
  • Possibilités de bobinage
  • bobinage REE pour réduire l'électro-érosion

Personnalisation disponible

  • Sorties de câble ou de bornier
  • Modifications de bobine - résistance et inductance
  • Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
  • Intégration mécanique sur demande (boîtier, flasque avant et arrière, pignon)
  • Fixations de l'arbre

  • Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne

    VOIR

Référence 13N88-107.1 13N88-110.1 13N88-213E.1
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°C) 100 100 100
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°F) 212 212 212
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°C) -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°F) -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) 1,67 0,95 0,48
Courant continu max. (A) 0,21 0,38 0,69
Vitesse continue max. (rpm) 9000 9000 9000
Couple continu max. (mNm) 3,2 3,3 3
Couple continu max. (oz-in) 0,45 0,47 0,42
Rendement (%) 75 77 75
Couple de friction (mNm) 0,14 0,12 0,12
Couple de friction (oz-in) 0,02 0,017 0,017
Constante de temps mécanique (ms) 5,3 5,5 5,6
Régulation du moteur (10³/Nms) 185 165 200
Courant sans charge typique (mA) 8,8 13,6 25,6
Vitesse sans charge (rpm) 14150 12400 12290
Tension nominale (V) 24 12 6
Puissance de sortie (W) 2,5 2,6 2,4
Inductance du rotor (mH) 0,8 0,25 0,07
Inertie du rotor (gcm²) 0,29 0,33 0,28
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 4,105 4,672 3,964
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) 1,5 1,5 1,5
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) 5,4 5,4 5,4
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) 150 150 150
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) 539,5 539,5 539,5
Couple de démarrage à la tension nominale (mNm) 8,2 8 6,5
Couple de démarrage à la tension nominale (oz-in) 1,16 1,13 0,92
Résistance aux terminaux (Ohm) 47,4 13,7 4,2
Résistance thermique (rotor/corps) (°C/W) 10 / 40 10 / 40 10 / 40
Constante de temps thermique (rotor/stator) (s) 5 / 300 6 / 300 6 / 300
Constante de couple (mNm/A) 15,9 9,1 4,58
Constante de couple (oz-in/A) 2,25 1,29 0,65
Poids (g) 18 18 18
Poids (oz) 0,63 0,63 0,63
Motor Diameter (in) 0,512 0,512 0,512
Motor Diameter (mm) 13 13 13
Jeu axial de l'arbre (in) 0,0059 0,0059 0,0059
Jeu axial de l'arbre (mm) 0,15 0,15 0,15
Jeu radial de l'arbre (in) 0,0012 0,0012 0,0012
Jeu radial de l'arbre (mm) <0.03 <0.03 <0.03
Document Document Type Language File Type
13N88 Specification Page Page de spécification
13N88 drawing Dessin 2D
13N88 3D drawing Dessin 3D