PRODUITS ASSOCIÉS
16C18 Moteur électrique à courant continu à balais haut rendement
16C18
Grâce une conception rentable avec aimant Alnico, ce moteur peut fournir jusqu'à 1,2 mNm de couple dans un ensemble plus petit et atteindre un rendement optimal tout en bénéficiant d'une longue durée de vie.
Points forts du produit
- Construction sans fer
- Aimant Alnico pour une performance élevée
- Commutation métaux précieux
- Longue durée de vie des balais
- Conception compacte de moteur CC à balais
- Possibilités de bobinage
- bobinage REE pour réduire l'électro-érosion
Personnalisation disponible
- Sorties de câble ou de bornier
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Trous de fixation
- Roulements à billes ou paliers lisses
Applications
-
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
Référence | 16C18-115.67 | 16C18-204.67 | 16C18-205.67 | 16C18-207.67 | 16C18-210.67 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 0,09 | 0,87 | 0,7 | 0,36 | 0,26 |
Courant continu max. (A) | 1,19 | 0,1 | 0,16 | 0,31 | 0,48 |
Vitesse continue max. (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Couple continu max. (mNm) | 0,98 | 0,79 | 1 | 1 | 1,12 |
Couple continu max. (oz-in) | 0,14 | 0,11 | 0,14 | 0,15 | 0,15 |
Rendement (%) | 57 | 53 | 58 | 59 | 63 |
Couple de friction (mNm) | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,06 |
Couple de friction (oz-in) | 0,019 | 0,01 | 0,009 | 0,01 | 0,01 |
Constante de temps mécanique (ms) | 48 | 63 | 60 | 41 | 50 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 1555 | 2350 | 1460 | 1520 | 1220 |
Courant sans charge typique (mA) | 74,8 | 6,9 | 10,4 | 18,4 | 23 |
Vitesse sans charge (rpm) | 15300 | 16000 | 16200 | 15700 | 14700 |
Tension nominale (V) | 1,5 | 15 | 12 | 6 | 4 |
Puissance de sortie (W) | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,8 |
Inductance du rotor (mH) | 20 | 1000 | 1000 | 250 | 150 |
Inertie du rotor (gcm²) | 0,31 | 0,27 | 0,41 | 0,27 | 0,41 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 4,388 | 3,822 | 5,804 | 3,822 | 5,804 |
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 |
Couple de démarrage à la tension nominale (mNm) | 1,1 | 0,77 | 1,22 | 1,1 | 1,3 |
Couple de démarrage à la tension nominale (oz-in) | 0,16 | 0,11 | 0,17 | 0,16 | 0,18 |
Résistance aux terminaux (Ohm) | 1,2 | 162 | 65 | 18 | 7,5 |
Résistance thermique (rotor/corps) (°C/W) | 15 / 40 | 15 / 40 | 15 / 40 | 15 / 40 | 15 / 40 |
Constante de temps thermique (rotor/stator) (s) | 4 / 230 | 4 / 230 | 4 / 230 | 4 / 230 | 4 / 230 |
Constante de couple (mNm/A) | 0,88 | 8,3 | 6,68 | 3,44 | 2,48 |
Constante de couple (oz-in/A) | 0,12 | 1,18 | 0,95 | 0,49 | 0,35 |
Poids (g) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Poids (oz) | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
Motor Diameter (in) | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
Motor Diameter (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Jeu axial de l'arbre (in) | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
Jeu axial de l'arbre (mm) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Jeu radial de l'arbre (in) | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
Jeu radial de l'arbre (mm) | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
16C18 Specification Page | Page de spécification | ||
16C18 drawing | Dessin 2D | ||
16C18 3D drawing | Dessin 3D |