PRODUITS ASSOCIÉS
16DCP Athlonix - Moteur à courant continu à balais graphite
16DCP Athlonix - Graphite
Grâce à une nouvelle conception combinant aimant Alnico et commutation balais graphite, les minimoteurs Athlonix CC à balais 16DCP peuvent fournir plus de 2,42 mNm de couple en continu dans un ensemble très compact. Les moteurs Athlonix 16DCP constituent une solution avec un rapport prix/performance idéal pour un large éventail d'applications.
Points forts du produit
- Construction sans fer
- Aimant Alnico pour une performance élevée
- Commutation balais graphite
- Longue durée de vie des balais
- Conception compacte
- Possibilités de bobinage
- bobinage REE pour réduire l'électro-érosion
Personnalisation disponible
- Sorties de câble ou de bornier
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Trous de fixation
- Roulements à billes ou paliers lisses
Applications
- Systèmes de dosage et de distribution
- Analyseurs de diagnostic
- Analyseurs médicaux
- Moteurs pour pipettes médicales
- Détection du gaz et sécurité personnelle
- Systèmes d'accès électroniques
- Moteurs de machine à tatouer rotative
- Remontoir automatique de montres
- Pistolets de mésothérapie
- Outils dentaires
-
-
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
-
-
Référence | 16DCP 26G1/G2 106P | 16DCP 26G1/G2 107P | 16DCP 26G1/G2 205E | 16DCP 26G1/G2 205P | 16DCP 26G1/G2 208P | 16DCP 26G1/G2 209E | 16DCP 26G1/G2 211P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 2,22 | 1,83 | 2,93 | 1,53 | 0,73 | 1,11 | 0,38 |
Courant continu max. (A) | 0,12 | 0,15 | 0,09 | 0,18 | 0,38 | 0,24 | 0,72 |
Vitesse continue max. (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Couple continu max. (mNm) | 2,19 | 2,37 | 2,28 | 2,42 | 2,37 | 2,25 | 2,34 |
Couple continu max. (oz-in) | 0,31 | 0,34 | 0,32 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,33 |
Rendement (%) | 51 | 55 | 50 | 51 | 51 | 49 | 50 |
Couple de friction (mNm) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Couple de friction (oz-in) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Constante de temps mécanique (ms) | 24,89 | 24,92 | 28,15 | 24,95 | 25,27 | 28,31 | 26,42 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 288 | 250 | 267 | 240 | 250 | 273 | 256 |
Courant sans charge typique (mA) | 13,2 | 16 | 10 | 19,1 | 40,1 | 26,3 | 77,2 |
Vitesse sans charge (rpm) | 8684 | 9184 | 7489 | 7179 | 7543 | 7358 | 7210 |
Tension nominale (V) | 21 | 18 | 24 | 12 | 6 | 9 | 3 |
Puissance de sortie (W) | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Inertie du rotor (gcm²) | 0,87 | 1 | 1,06 | 1,04 | 1,01 | 1,04 | 1,03 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 12,248 | 14,104 | 14,951 | 14,741 | 14,325 | 14,686 | 14,6 |
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 |
Couple de démarrage à la tension nominale (mNm) | 3,16 | 3,85 | 2,94 | 3,14 | 3,16 | 2,82 | 2,95 |
Couple de démarrage à la tension nominale (oz-in) | 0,45 | 0,55 | 0,42 | 0,44 | 0,45 | 0,4 | 0,42 |
Résistance aux terminaux (Ohm) | 129,47 | 76,12 | 208,15 | 51,46 | 12,16 | 30,82 | 3,37 |
Résistance thermique (rotor/corps) (°C/W) | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 |
Constante de temps thermique (rotor/stator) (s) | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 |
Constante de couple (mNm/A) | 21,21 | 17,45 | 27,94 | 14,65 | 6,98 | 10,63 | 3,63 |
Constante de couple (oz-in/A) | 3 | 2,47 | 3,96 | 2,08 | 0,99 | 1,5 | 0,51 |
Poids (g) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Poids (oz) | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
Motor Diameter (in) | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
Motor Diameter (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Jeu axial de l'arbre (in) | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
Jeu axial de l'arbre (mm) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Jeu radial de l'arbre (in) | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
Jeu radial de l'arbre (mm) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
16DCP Athlonix - Graphite Specification Page | Page de spécification | ||
16DCP Athlonix - Graphite drawing | Dessin 2D | ||
16DCP Athlonix - Graphite 3D drawing | Dessin 3D |