PRODUITS ASSOCIÉS
16G88 Moteur électrique à courant continu à balais haut rendement
16G88
Grâce à une conception combinant densité de puissance élevée et commutation métaux précieux, ce moteur CC sans fer peut fournir plus de 5 mNm de couple en continu et atteindre jusqu'à 80 % de rendement tout en bénéficiant d'une longue durée de vie.
Points forts du produit
- Construction sans fer
- Aimant néodyme pour une performance élevée
- Ensemble à densité de puissance élevée
- Commutation métaux précieux
- Longue durée de vie des balais
- Conception compacte
- Possibilités de bobinage
- bobinage REE pour réduire l'électro-érosion
Personnalisation disponible
- Sorties de câble ou de bornier
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Filtre EMI sur les flasques du moteur
- Roulements à billes ou paliers lisses
-
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
Référence | 16G88-213E.1 | 16G88-214E.1 | 16G88-220P.1 | 16G88-205E.1 | 16G88-210E.1 | 16G88-211E.1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 1,12 | 0,86 | 0,27 | 3,9 | 1,65 | 1,37 |
Courant continu max. (A) | 0,55 | 0,66 | 2,2 | 0,13 | 0,35 | 0,42 |
Vitesse continue max. (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Couple continu max. (mNm) | 5,8 | 5,3 | 5,5 | 4,8 | 5,4 | 5,4 |
Couple continu max. (oz-in) | 0,82 | 0,75 | 0,78 | 0,68 | 0,76 | 0,76 |
Rendement (%) | 84 | 84 | 83 | 82 | 84 | 84 |
Couple de friction (mNm) | 0,09 | 0,08 | 0,12 | 0,07 | 0,09 | 0,09 |
Couple de friction (oz-in) | 0,013 | 0,011 | 0,017 | 0,01 | 0,013 | 0,013 |
Constante de temps mécanique (ms) | 5,3 | 6,4 | 6 | 7,8 | 5,8 | 6,1 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 66,38 | 80,31 | 75,12 | 97,55 | 78,11 | 75,75 |
Courant sans charge typique (mA) | 8 | 10 | 45 | 2 | 5,5 | 6,5 |
Vitesse sans charge (rpm) | 7980 | 9250 | 11025 | 8150 | 9000 | 8690 |
Tension nominale (V) | 9 | 8 | 3 | 32 | 15 | 12 |
Puissance de sortie (W) | 4,6 | 4,2 | 4,1 | 2,5 | 4,2 | 4,2 |
Inductance du rotor (mH) | 0,15 | 0,12 | 0,01 | 1,7 | 0,4 | 0,26 |
Inertie du rotor (gcm²) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,74 | 0,8 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 11,325 | 11,325 | 11,325 | 11,325 | 10,476 | 11,325 |
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 |
Couple de démarrage à la tension nominale (mNm) | 12,7 | 12,1 | 16 | 8,8 | 12,2 | 12,1 |
Couple de démarrage à la tension nominale (oz-in) | 1,8 | 1,71 | 2,27 | 1,25 | 1,73 | 1,71 |
Résistance aux terminaux (Ohm) | 7,6 | 5,4 | 0,5 | 135 | 19,5 | 13 |
Résistance thermique (rotor/corps) (°C/W) | 8 / 35 | 8 / 35 | 8 / 35 | 8 / 35 | 8 / 35 | 8 / 35 |
Constante de temps thermique (rotor/stator) (s) | 6 / 500 | 6 / 500 | 6 / 500 | 6 / 500 | 6 / 500 | 6 / 500 |
Constante de couple (mNm/A) | 10,7 | 8,2 | 2,58 | 37,2 | 15,8 | 13,1 |
Constante de couple (oz-in/A) | 1,52 | 1,16 | 0,37 | 5,27 | 2,24 | 1,86 |
Poids (g) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Poids (oz) | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Motor Diameter (in) | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
Motor Diameter (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Jeu axial de l'arbre (in) | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
Jeu axial de l'arbre (mm) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Jeu radial de l'arbre (in) | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
Jeu radial de l'arbre (mm) | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_16g88.pdf | Page de spécification |
|
|
drawing_16g88.dxf | Dessin 2D |
|
|
drawing_16g88.stp | Dessin 3D |
|