PRODUITS ASSOCIÉS
16N78 Athlonix - Moteur à courant continu à balais
16N78 Athlonix
La conception du moteur Athlonix CC à couple élevé 16N78 combine densité de puissance élevée et commutation métaux précieux. Ce moteur CC sans fer peut fournir jusqu'à 6 mNm de couple en continu et atteindre jusqu'à 80 % de rendement tout en bénéficiant d'une longue durée de vie. Grâce à une construction sans fer et un aimant néodyme pour une haute performance, ce moteur à couple élevé est idéal pour les applications allant des pompes de perfusion à l'automatisation de laboratoire.
Points forts du produit
- Construction sans fer
- Aimant néodyme pour une performance élevée
- Ensemble à densité de puissance élevée
- Commutation métaux précieux
- Longue durée de vie des balais
- Conception compacte de moteur CC à balais
- Possibilités de bobinage
- bobinage REE pour réduire l'électro-érosion
- Faible auto-échauffement
Personnalisation disponible
- Sorties de câble ou de bornier
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Trous de fixation
- Roulements à billes ou paliers lisses
Applications
-
-
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
-
Référence | 16N78-212P.1001 | 16N78-214E.1001 | 16N78-135.1001 | 16N78-208E.1001 | 16N78-210E.1001 | 16N78-212E.1001 |
---|---|---|---|---|---|---|
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 0,71 | 1,08 | 0,19 | 2,9 | 2,09 | 1,42 |
Courant continu max. (A) | 1,03 | 0,65 | 3,41 | 0,23 | 0,34 | 0,49 |
Vitesse continue max. (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Couple continu max. (mNm) | 6,9 | 6,6 | 6 | 6,3 | 6,2 | 6,6 |
Couple continu max. (oz-in) | 0,98 | 0,93 | 0,85 | 0,89 | 0,88 | 0,93 |
Rendement (%) | 82 | 83 | 83 | 81 | 83 | 86 |
Couple de friction (mNm) | 0,12 | 0,1 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,07 |
Couple de friction (oz-in) | 0,017 | 0,014 | 0,02 | 0,011 | 0,013 | 0,01 |
Constante de temps mécanique (ms) | 6,8 | 8,8 | 6,8 | 9,3 | 8,3 | 8,6 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 64,88 | 70,69 | 62 | 78,85 | 69 | 71,37 |
Courant sans charge typique (mA) | 18 | 10 | 90 | 4 | 5 | 5 |
Vitesse sans charge (rpm) | 8350 | 8275 | 7894 | 8200 | 9270 | 8380 |
Tension nominale (V) | 6 | 9 | 1,5 | 24 | 18 | 12 |
Puissance de sortie (W) | 5,4 | 5,2 | 4,7 | 4,9 | 4,9 | 5,2 |
Inductance du rotor (mH) | 0,1 | 0,3 | 0,01 | 2,4 | 1 | 0,5 |
Inertie du rotor (gcm²) | 1,05 | 1,25 | 1,1 | 1,18 | 1,2 | 1,2 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 14,864 | 17,695 | 15,572 | 16,704 | 16,987 | 16,987 |
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 |
Couple de démarrage à la tension nominale (mNm) | 13,6 | 12,4 | 13,5 | 11 | 13,1 | 12,4 |
Couple de démarrage à la tension nominale (oz-in) | 1,93 | 1,76 | 1,91 | 1,56 | 1,86 | 1,76 |
Résistance aux terminaux (Ohm) | 3 | 7,5 | 0,2 | 60,5 | 27,5 | 13,2 |
Résistance thermique (rotor/corps) (°C/W) | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 |
Constante de temps thermique (rotor/stator) (s) | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 |
Constante de couple (mNm/A) | 6,8 | 10,3 | 1,8 | 27,7 | 20 | 13,6 |
Constante de couple (oz-in/A) | 0,96 | 1,46 | 0,25 | 3,92 | 2,83 | 1,93 |
Poids (g) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Poids (oz) | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Motor Diameter (in) | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
Motor Diameter (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Jeu axial de l'arbre (in) | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
Jeu axial de l'arbre (mm) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Jeu radial de l'arbre (in) | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
Jeu radial de l'arbre (mm) | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_16n78.pdf | Page de spécification |
|
|
drawing_16n78.dxf | Dessin 2D |
|
|
drawing_16n78.stp | Dessin 3D |
|