PRODUITS ASSOCIÉS
17DCT Athlonix - Moteur à courant continu à balais graphite
17DCT Athlonix - Graphite
Grâce à une conception combinant densité de puissance et commutation balais graphite, le minimoteur Athlonix CC avec balais 17DCT peut fournir jusqu'à 5,88 mNm de couple continu max. Ces moteurs à couple élevé sont conçus pour les applications les plus exigeantes.
Points forts du produit
- Construction sans fer
- Aimant néodyme pour une performance élevée
- Commutation balais graphite
- Longue durée de vie des balais
- Conception compacte
- Possibilités de bobinage
- bobinage REE pour réduire l'électro-érosion
Personnalisation disponible
- Sorties de câble ou de bornier
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Trous de fixation
- Roulements à billes ou paliers lisses
-
-
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
-
-
-
Référence | 17DCT 26G1/G2 209P | 17DCT 26G1/G2 211P | 17DCT 26G1/G2 216P | 17DCT 26G1/G2 107P | 17DCT 26G1/G2 205E | 17DCT 26G1/G2 205P | 17DCT 26G1/G2 207P | 17DCT 26G1/G2 208P | 17DCT 26G1/G2 209E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 1,17 | 0,76 | 0,38 | 3,65 | 5,85 | 3,07 | 1,78 | 1,46 | 2,23 |
Courant continu max. (A) | 0,55 | 0,83 | 1,54 | 0,17 | 0,11 | 0,21 | 0,35 | 0,44 | 0,27 |
Vitesse continue max. (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Couple continu max. (mNm) | 5,77 | 5,68 | 5,26 | 5,76 | 5,57 | 5,89 | 5,66 | 5,76 | 5,5 |
Couple continu max. (oz-in) | 0,82 | 0,8 | 0,74 | 0,81 | 0,79 | 0,83 | 0,8 | 0,82 | 0,78 |
Rendement (%) | 70 | 70 | 68 | 73 | 70 | 71 | 71 | 71 | 70 |
Couple de friction (mNm) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Couple de friction (oz-in) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Constante de temps mécanique (ms) | 6,38 | 6,61 | 7,81 | 6,23 | 7,04 | 6,24 | 6,28 | 6,32 | 7,08 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 62 | 64 | 74 | 63 | 67 | 60 | 65 | 62 | 68 |
Courant sans charge typique (mA) | 30,1 | 46,3 | 92,6 | 9,6 | 6 | 11,5 | 19,7 | 24,1 | 15,8 |
Vitesse sans charge (rpm) | 7498 | 7690 | 7657 | 9653 | 7988 | 7628 | 8206 | 8011 | 7869 |
Tension nominale (V) | 9 | 6 | 3 | 36 | 48 | 24 | 15 | 12 | 18 |
Puissance de sortie (W) | 4,5 | 4,5 | 4,1 | 4,5 | 4,4 | 4,6 | 4,4 | 4,5 | 4,3 |
Inertie du rotor (gcm²) | 1,02 | 1,03 | 1,05 | 1 | 1,06 | 1,04 | 0,97 | 1,01 | 1,04 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 14,504 | 14,6 | 14,898 | 14,104 | 14,951 | 14,741 | 13,766 | 14,325 | 14,686 |
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 |
Couple de démarrage à la tension nominale (mNm) | 12,61 | 12,57 | 10,8 | 16,16 | 12,55 | 13,33 | 13,3 | 13,44 | 12,07 |
Couple de démarrage à la tension nominale (oz-in) | 1,79 | 1,78 | 1,53 | 2,29 | 1,78 | 1,89 | 1,88 | 1,9 | 1,71 |
Résistance aux terminaux (Ohm) | 7,76 | 3,37 | 0,98 | 76,12 | 208,15 | 51,46 | 18,72 | 12,16 | 30,82 |
Résistance thermique (rotor/corps) (°C/W) | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 |
Constante de temps thermique (rotor/stator) (s) | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 |
Constante de couple (mNm/A) | 11,16 | 7,26 | 3,63 | 34,89 | 55,88 | 29,31 | 17,03 | 13,96 | 21,25 |
Constante de couple (oz-in/A) | 1,58 | 1,03 | 0,51 | 4,94 | 7,91 | 4,15 | 2,41 | 1,98 | 3,01 |
Poids (g) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Poids (oz) | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Motor Diameter (in) | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 |
Motor Diameter (mm) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Jeu axial de l'arbre (in) | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
Jeu axial de l'arbre (mm) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Jeu radial de l'arbre (in) | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
Jeu radial de l'arbre (mm) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_17dct_g.stp | Dessin 3D |
|
|
drawing_17dct_g.dxf | Dessin 2D |
|
|
specifications_17dct_g.pdf | Page de spécification |
|