PRODUITS ASSOCIÉS
17N78 Moteur à courant continu à balais sans fer
17N78
La conception 17N78 combine densité de puissance élevée et commutation métaux précieux. Ce moteur CC sans fer peut fournir jusqu'à 5 mNm de couple en continu et atteindre jusqu'à 80 % de rendement tout en bénéficiant d'une longue durée de vie. Les moteurs sans fer Portescap sont également personnalisables. Des longueurs d'arbre aux trous de montage, ce moteur CC à balais sans noyau offre qualité et rendement.
Points forts du produit
- Construction sans fer
- Aimant néodyme pour une performance élevée
- Ensemble à densité de puissance élevée
- Commutation métaux précieux
- Longue durée de vie des balais
- Conception compacte
- Possibilités de bobinage
- bobinage REE pour réduire l'électro-érosion
Personnalisation disponible
- Sorties de câble ou de bornier
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Trous de fixation
- Roulements à billes ou paliers lisses
Applications
-
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
Référence | 17N78-207E.1 | 17N78-208E.1 | 17N78-210E.1 | 17N78-216E.1 |
---|---|---|---|---|
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 2,67 | 2,1 | 1,4 | 0,7 |
Courant continu max. (A) | 0,19 | 0,25 | 0,37 | 0,86 |
Vitesse continue max. (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Couple continu max. (mNm) | 4,8 | 4,9 | 4,8 | 5,7 |
Couple continu max. (oz-in) | 0,68 | 0,69 | 0,68 | 0,81 |
Rendement (%) | 81 | 81 | 80 | 82 |
Couple de friction (mNm) | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Couple de friction (oz-in) | 0,013 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
Constante de temps mécanique (ms) | 7,2 | 7,2 | 7,7 | 7,8 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 99,96 | 95,05 | 96,35 | 71,29 |
Courant sans charge typique (mA) | 3,5 | 4,9 | 7,7 | 16 |
Vitesse sans charge (rpm) | 8900 | 8460 | 8460 | 8480 |
Tension nominale (V) | 24 | 18 | 12 | 6 |
Puissance de sortie (W) | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,6 |
Inductance du rotor (mH) | 1,41 | 0,9 | 0,4 | 0,11 |
Inertie du rotor (gcm²) | 0,72 | 0,76 | 0,8 | 1,1 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 10,192 | 10,759 | 11,325 | 15,572 |
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 |
Couple de démarrage à la tension nominale (mNm) | 9,4 | 9,4 | 9,3 | 12,5 |
Couple de démarrage à la tension nominale (oz-in) | 1,33 | 1,33 | 1,32 | 1,77 |
Résistance aux terminaux (Ohm) | 65 | 38,4 | 17,3 | 3,2 |
Résistance thermique (rotor/corps) (°C/W) | 10 / 30 | 10 / 30 | 10 / 30 | 10 / 30 |
Constante de temps thermique (rotor/stator) (s) | 7 / 400 | 7 / 400 | 7 / 400 | 7 / 400 |
Constante de couple (mNm/A) | 25,5 | 20,1 | 13,4 | 6,7 |
Constante de couple (oz-in/A) | 3,61 | 2,85 | 1,9 | 0,95 |
Poids (g) | 27 | 27 | 27 | 27 |
Poids (oz) | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Motor Diameter (in) | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 |
Motor Diameter (mm) | 17 | 17 | 17 | 17 |
Jeu axial de l'arbre (in) | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
Jeu axial de l'arbre (mm) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Jeu radial de l'arbre (in) | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
Jeu radial de l'arbre (mm) | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
17N78 Specification Page | Page de spécification | ||
17N78 drawing | Dessin 2D | ||
17N78 3D drawing | Dessin 3D |