PRODUITS ASSOCIÉS
17S78 Moteur à courant continu à balais sans fer
17S78
La conception 17S78 combine aimant haute qualité et commutation métaux précieux dans un ensemble dense. Ce moteur CC sans fer peut fournir plus de 2.8 mNm de couple en continu et atteindre jusqu'à 78 % de rendement tout en bénéficiant d'une longue durée de vie.
Points forts du produit
- Construction sans fer
- Aimant néodyme pour une performance élevée
- Ensemble à densité de puissance élevée
- Commutation métaux précieux
- Longue durée de vie des balais
- Conception compacte
- Possibilités de bobinage
- bobinage REE pour réduire l'électro-érosion
Personnalisation disponible
- Sorties de câble ou de bornier
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Trous de fixation
- Roulements à billes ou paliers lisses
Applications
- Systèmes de dosage et de distribution
- Diagnostics cliniques
- Automatisation de laboratoire
- Pompes miniatures
- Pipettes
- Moteurs pour pipettes médicales
- Détection du gaz et sécurité personnelle
- Systèmes d'accès électroniques
- Scanners de code à barres
-
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
Référence | 17S78-208P.1 | 17S78-209E.1 | 17S78-210E.1 |
---|---|---|---|
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°C) | 100 | 100 | 100 |
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°F) | 212 | 212 | 212 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 0,57 | 0,95 | 0,67 |
Courant continu max. (A) | 0,5 | 0,32 | 0,38 |
Vitesse continue max. (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 |
Couple continu max. (mNm) | 2,6 | 2,8 | 2,4 |
Couple continu max. (oz-in) | 0,37 | 0,4 | 0,34 |
Rendement (%) | 68 | 78 | 69 |
Couple de friction (mNm) | 0,12 | 0,08 | 0,12 |
Couple de friction (oz-in) | 0,017 | 0,011 | 0,017 |
Constante de temps mécanique (ms) | 12,8 | 11,3 | 15 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 255 | 225 | 300 |
Courant sans charge typique (mA) | 25 | 8,4 | 18 |
Vitesse sans charge (rpm) | 10280 | 12430 | 10865 |
Tension nominale (V) | 6 | 12 | 7,5 |
Puissance de sortie (W) | 1,7 | 1,8 | 1,6 |
Inductance du rotor (mH) | 0,15 | 0,35 | 0,23 |
Inertie du rotor (gcm²) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 7,078 | 7,078 | 7,078 |
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) | 100 | 100 | 100 |
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) | 359,6 | 359,6 | 359,6 |
Couple de démarrage à la tension nominale (mNm) | 4,3 | 5,9 | 3,9 |
Couple de démarrage à la tension nominale (oz-in) | 0,61 | 0,84 | 0,55 |
Résistance aux terminaux (Ohm) | 7,5 | 18,6 | 12,2 |
Résistance thermique (rotor/corps) (°C/W) | 13 / 38 | 13 / 38 | 13 / 38 |
Constante de temps thermique (rotor/stator) (s) | 7 / 400 | 7 / 400 | 7 / 400 |
Constante de couple (mNm/A) | 5,4 | 9,1 | 6,4 |
Constante de couple (oz-in/A) | 0,76 | 1,29 | 0,91 |
Poids (g) | 19 | 19 | 19 |
Poids (oz) | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
Motor Diameter (in) | 0,669 | 0,669 | 0,669 |
Motor Diameter (mm) | 17 | 17 | 17 |
Jeu axial de l'arbre (in) | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
Jeu axial de l'arbre (mm) | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Jeu radial de l'arbre (in) | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
Jeu radial de l'arbre (mm) | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
17S78 Specification Page | Page de spécification | ||
17S78 drawing | Dessin 2D | ||
17S78 3D drawing | Dessin 3D |