PRODUITS ASSOCIÉS
22S28 - Moteur à courant continu à balais sans fer
22S28
Avec son aimant Alnico, le moteur CC à balais 22S28 offre un bon rapport prix/performance dans un ensemble très petit. Il peut fournir jusqu'à 4 mNm de couple en continu et atteindre jusqu'à 80 % de rendement tout en bénéficiant d'une longue durée de vie.
Points forts du produit
- Construction sans fer
- Aimant Alnico pour une performance élevée
- Ensemble à densité de puissance élevée
- Commutation métaux précieux
- Longue durée de vie des balais
- Conception compacte
- Possibilités de bobinage
- bobinage REE pour réduire l'électro-érosion
Personnalisation disponible
- Sorties de câble ou de bornier
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Trous de fixation
- Roulements à billes ou paliers lisses
-
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
Référence | 22S28 205E.1 | 22S28 208E.1 |
---|---|---|
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°C) | 100 | 100 |
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°F) | 212 | 212 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 2,97 | 1,54 |
Courant continu max. (A) | 0,15 | 0,29 |
Vitesse continue max. (rpm) | 10000 | 10000 |
Couple continu max. (mNm) | 3,9 | 4,1 |
Couple continu max. (oz-in) | 0,55 | 0,58 |
Rendement (%) | 76 | 78 |
Couple de friction (mNm) | 0,08 | 0,09 |
Couple de friction (oz-in) | 0,011 | 0,013 |
Constante de temps mécanique (ms) | 25,5 | 25,6 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 170 | 160 |
Courant sans charge typique (mA) | 2,8 | 6 |
Vitesse sans charge (rpm) | 7940 | 9600 |
Tension nominale (V) | 24 | 15 |
Puissance de sortie (W) | 2,4 | 2,5 |
Inductance du rotor (mH) | 3,6 | 0,92 |
Inertie du rotor (gcm²) | 1,5 | 1,6 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 21,234 | 22,65 |
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) | 1,5 | 1,5 |
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) | 5,4 | 5,4 |
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) | 100 | 100 |
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) | 359,6 | 359,6 |
Couple de démarrage à la tension nominale (mNm) | 4,9 | 6,3 |
Couple de démarrage à la tension nominale (oz-in) | 0,69 | 0,89 |
Résistance aux terminaux (Ohm) | 140 | 35 |
Résistance thermique (rotor/corps) (°C/W) | 5 / 30 | 5 / 30 |
Constante de temps thermique (rotor/stator) (s) | 5 / 480 | 5 / 480 |
Constante de couple (mNm/A) | 28,4 | 14,7 |
Constante de couple (oz-in/A) | 4,02 | 2,08 |
Poids (g) | 49 | 49 |
Poids (oz) | 1,73 | 1,73 |
Motor Diameter (in) | 0,866 | 0,866 |
Motor Diameter (mm) | 22 | 22 |
Jeu axial de l'arbre (in) | 0,0059 | 0,0059 |
Jeu axial de l'arbre (mm) | 0,15 | 0,15 |
Jeu radial de l'arbre (in) | 0,0012 | 0,0012 |
Jeu radial de l'arbre (mm) | <0.03 | <0.03 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
22S28 Specification Page | Page de spécification |
|
|
22S28 drawing | Dessin 2D |
|
|
22S28 3D drawing | Dessin 3D |
|