PRODUITS ASSOCIÉS
23GST2R82 - Moteur à courant continu à balais sans fer
23GST2R82
Le 23GST2R82 (version courte) combine densité de puissance élevée et commutation graphite/cuivre. Ce moteur CC à balais peut fournir une accélération et une dynamique élevées dans un ensemble petit.
Points forts du produit
- Construction sans fer
- Aimant néodyme pour une performance élevée
- Ensemble à densité de puissance élevée
- Longue durée de vie des balais
- Conception compacte
- Possibilités de bobinage
- Accélération élevée
- Faible auto-échauffement
Personnalisation disponible
- Sorties de câble ou de bornier
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Trous de fixation
- Roulements à billes ou paliers lisses
Applications
-
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
Référence | 23GST2R82 216P.1 | 23GST2R82 216E.1 |
---|---|---|
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°C) | 100 | 100 |
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°F) | 212 | 212 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 1,36 | 2,62 |
Courant continu max. (A) | 1,7 | 0,9 |
Vitesse continue max. (rpm) | 10000 | 10000 |
Couple continu max. (mNm) | 21 | 22 |
Couple continu max. (oz-in) | 2,97 | 3,12 |
Rendement (%) | 77 | 76 |
Couple de friction (mNm) | 1,17 | 1,5 |
Couple de friction (oz-in) | 0,166 | 0,212 |
Constante de temps mécanique (ms) | 5,6 | 5,2 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 12 | 11 |
Courant sans charge typique (mA) | 90 | 60 |
Vitesse sans charge (rpm) | 8690 | 9010 |
Tension nominale (V) | 12 | 24 |
Puissance de sortie (W) | 17,2 | 18 |
Inductance du rotor (mH) | 0,08 | 0,3 |
Inertie du rotor (gcm²) | 4,7 | 4,7 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 66,534 | 66,534 |
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) | 6 | 6 |
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) | 21,6 | 21,6 |
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) | 250 | 250 |
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) | 899,2 | 899,2 |
Couple de démarrage à la tension nominale (mNm) | 80 | 87 |
Couple de démarrage à la tension nominale (oz-in) | 11,33 | 12,32 |
Résistance aux terminaux (Ohm) | 1,95 | 6,85 |
Résistance thermique (rotor/corps) (°C/W) | 7 / 16 | 7 / 16 |
Constante de temps thermique (rotor/stator) (s) | 12 / 460 | 12 / 460 |
Constante de couple (mNm/A) | 13 | 25 |
Constante de couple (oz-in/A) | 1,84 | 3,54 |
Poids (g) | 80 | 80 |
Poids (oz) | 2,83 | 2,83 |
Motor Diameter (in) | 0,906 | 0,906 |
Motor Diameter (mm) | 23 | 23 |
Jeu axial de l'arbre (in) | 0,0059 | 0,0059 |
Jeu axial de l'arbre (mm) | 0,15 | 0,15 |
Jeu radial de l'arbre (in) | 0,0012 | 0,0012 |
Jeu radial de l'arbre (mm) | <0.03 | <0.03 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_23gst2r82.pdf | Page de spécification |
|
|
drawing_23gst2r82.dxf | Dessin 2D |
|
|
drawing_23gst2r82.stp | Dessin 3D |
|