25GST2R87 Moteur à courant continu à balais sans fer
25GST2R82
Le 25GST2R82 (version courte) combine densité de puissance élevée et commutation graphite/cuivre. Ce moteur CC à balais peut fournir une accélération et une dynamique élevées dans un ensemble petit.
Points forts du produit
- Construction sans fer
- Aimant néodyme pour une performance élevée
- Ensemble à densité de puissance élevée
- Longue durée de vie des balais
- Conception compacte
- Possibilités de bobinage
- Accélération élevée
- Faible auto-échauffement
Personnalisation disponible
- Sorties de câble ou de bornier
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Trous de fixation
- Roulements à billes ou paliers lisses
-
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
-
Référence | 25GST2R82-230E.1 | 25GST2R82-216E.1 | 25GST2R82-216P.1 | 25GST2R82-228E.1 |
---|---|---|---|---|
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 1,56 | 4,4 | 2,3 | 1,6 |
Courant continu max. (A) | 2,3 | 0,75 | 1,45 | 2,1 |
Vitesse continue max. (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Couple continu max. (mNm) | 33 | 30 | 30 | 30 |
Couple continu max. (oz-in) | 4,67 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
Rendement (%) | 83 | 78 | 81 | 81 |
Couple de friction (mNm) | 1,64 | 1,68 | 1,54 | 1,68 |
Couple de friction (oz-in) | 0,232 | 0,238 | 0,218 | 0,238 |
Constante de temps mécanique (ms) | 5,9 | 7,1 | 6,8 | 6,9 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 5,9 | 7,1 | 6,8 | 6,9 |
Courant sans charge typique (mA) | 110 | 40 | 70 | 110 |
Vitesse sans charge (rpm) | 11450 | 7850 | 10320 | 11125 |
Tension nominale (V) | 18 | 35 | 24 | 18 |
Puissance de sortie (W) | 26 | 23,3 | 24 | 23,8 |
Inductance du rotor (mH) | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 0,1 |
Inertie du rotor (gcm²) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 141,562 | 141,562 | 141,562 | 141,562 |
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) | 68 | 68 | 68 | 68 |
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) | 244,6 | 244,6 | 244,6 | 244,6 |
Couple de démarrage à la tension nominale (mNm) | 206 | 118 | 160 | 172 |
Couple de démarrage à la tension nominale (oz-in) | 29,17 | 16,71 | 22,66 | 24,36 |
Résistance aux terminaux (Ohm) | 1,3 | 12,5 | 3,3 | 1,6 |
Résistance thermique (rotor/corps) (°C/W) | 6 / 13 | 6 / 13 | 6 / 13 | 6 / 13 |
Constante de temps thermique (rotor/stator) (s) | 10 / 450 | 10 / 450 | 10 / 450 | 10 / 450 |
Constante de couple (mNm/A) | 14,9 | 42 | 22 | 15,3 |
Constante de couple (oz-in/A) | 2,11 | 5,95 | 3,12 | 2,17 |
Poids (g) | 111 | 111 | 111 | 111 |
Poids (oz) | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 |
Motor Diameter (in) | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 |
Motor Diameter (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Jeu axial de l'arbre (in) | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
Jeu axial de l'arbre (mm) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Jeu radial de l'arbre (in) | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
Jeu radial de l'arbre (mm) | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_25gst2r82.pdf | Page de spécification |
|
|
drawing_25gst2r82.dxf | Dessin 2D |
|
|
drawing_25gst2r82.stp | Dessin 3D |
|