PRODUITS ASSOCIÉS
25GT2R87 Moteur à courant continu à balais sans fer
25GT2R82
Le moteur CC à balais 25GT2R82 combine densité de puissance élevée et commutation graphite/cuivre pour permettre une accélération élevée.
Points forts du produit
- Construction sans fer
- Aimant néodyme pour une performance élevée
- Ensemble à densité de puissance élevée
- Longue durée de vie des balais
- Conception compacte
- Possibilités de bobinage
- Accélération élevée
- Faible auto-échauffement
Personnalisation disponible
- Sorties de câble ou de bornier
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Trous de fixation
- Roulements à billes ou paliers lisses
-
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
Référence | 25GT2R82-219E.1 | 25GT2R82-222E.1 | 25GT2R82-222P.1 | 25GT2R82-230E.1 |
---|---|---|---|---|
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 4,3 | 3,6 | 1,88 | 2,4 |
Courant continu max. (A) | 1,06 | 1,44 | 2,5 | 2,2 |
Vitesse continue max. (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Couple continu max. (mNm) | 41 | 47 | 42 | 47 |
Couple continu max. (oz-in) | 5,81 | 6,66 | 5,95 | 6,67 |
Rendement (%) | 78 | 73 | 81 | 82 |
Couple de friction (mNm) | 2,65 | 2,75 | 2,5 | 2,76 |
Couple de friction (oz-in) | 0,375 | 0,389 | 0,354 | 0,391 |
Constante de temps mécanique (ms) | 5,7 | 4,4 | 5,2 | 5,5 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 4,4 | 3,4 | 4 | 3,3 |
Courant sans charge typique (mA) | 65 | 80 | 140 | 120 |
Vitesse sans charge (rpm) | 8260 | 4075 | 9460 | 10000 |
Tension nominale (V) | 36 | 15 | 18 | 24 |
Puissance de sortie (W) | 33 | 36,8 | 33 | 37 |
Inductance du rotor (mH) | 0,5 | 0,3 | 0,08 | 0,14 |
Inertie du rotor (gcm²) | 13 | 13 | 13 | 12,5 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 184,031 | 184,031 | 184,031 | 176,953 |
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 |
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 |
Couple de démarrage à la tension nominale (mNm) | 194 | 129 | 249 | 315 |
Couple de démarrage à la tension nominale (oz-in) | 27,47 | 18,27 | 35,26 | 44,61 |
Résistance aux terminaux (Ohm) | 7,4 | 4 | 1,3 | 1,75 |
Résistance thermique (rotor/corps) (°C/W) | 5 / 11 | 5 / 11 | 5 / 11 | 5 / 11 |
Constante de temps thermique (rotor/stator) (s) | 10 / 450 | 10 / 450 | 10 / 450 | 10 / 450 |
Constante de couple (mNm/A) | 41,1 | 34,4 | 18 | 23 |
Constante de couple (oz-in/A) | 5,82 | 4,87 | 2,55 | 3,26 |
Poids (g) | 145 | 145 | 145 | 145 |
Poids (oz) | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 |
Motor Diameter (in) | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 |
Motor Diameter (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Jeu axial de l'arbre (in) | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
Jeu axial de l'arbre (mm) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Jeu radial de l'arbre (in) | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
Jeu radial de l'arbre (mm) | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
25GT2R82 Specification Page | Page de spécification |
|
|
25GT2R82 drawing | Dessin 2D |
|
|
25GT2R82 3D drawing | Dessin 3D |
|