PRODUITS ASSOCIÉS
26N58 Moteur à courant continu à balais sans fer
26N58
Grâce une conception rentable avec aimant Alnico, ce moteur peut fournir jusqu'à 15 mNm de couple en continu. Le moteur CC à balais 26N58 peut atteindre jusqu'à 80 % de rendement tout en bénéficiant d'une longue durée de vie.
Points forts du produit
- Construction sans fer
- Aimant Alnico pour une performance élevée
- Commutation métaux précieux
- Longue durée de vie des balais
- Conception compacte
- Possibilités de bobinage
- bobinage REE pour réduire l'électro-érosion
Personnalisation disponible
- Sorties de câble ou de bornier
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Trous de fixation
- Roulements à billes ou paliers lisses
Applications
- Systèmes de dosage et de distribution
- Diagnostics cliniques
- Automatisation de laboratoire
- Pompes miniatures
-
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
Référence | 26N58-110.1 | 26N58-113.1 | 26N58-216E.1 | 26N58-216P.1 |
---|---|---|---|---|
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 3,51 | 2,7 | 2,5 | 1,29 |
Courant continu max. (A) | 0,41 | 0,6 | 0,74 | 1,47 |
Vitesse continue max. (rpm) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Couple continu max. (mNm) | 13,3 | 15,1 | 17,3 | 17,9 |
Couple continu max. (oz-in) | 1,88 | 2,14 | 2,45 | 2,53 |
Rendement (%) | 70 | 77 | 78 | 79 |
Couple de friction (mNm) | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
Couple de friction (oz-in) | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
Constante de temps mécanique (ms) | 17,1 | 13,7 | 10,5 | 9,9 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 28,51 | 22,84 | 17,51 | 16,52 |
Courant sans charge typique (mA) | 20 | 15 | 16 | 31 |
Vitesse sans charge (rpm) | 6660 | 5470 | 4735 | 4600 |
Tension nominale (V) | 24 | 15 | 12 | 6 |
Puissance de sortie (W) | 4,6 | 5,2 | 6 | 6,2 |
Inductance du rotor (mH) | 1,5 | 1 | 0,8 | 0,22 |
Inertie du rotor (gcm²) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 84,937 | 84,937 | 84,937 | 84,937 |
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) | 899,2 | 899,2 | 899,2 | 899,2 |
Couple de démarrage à la tension nominale (mNm) | 25 | 25 | 28,6 | 29,6 |
Couple de démarrage à la tension nominale (oz-in) | 3,54 | 3,54 | 4,05 | 4,19 |
Résistance aux terminaux (Ohm) | 32 | 15,2 | 10 | 2,5 |
Résistance thermique (rotor/corps) (°C/W) | 5 / 12 | 5 / 12 | 5 / 12 | 5 / 12 |
Constante de temps thermique (rotor/stator) (s) | 10 / 640 | 10 / 640 | 10 / 640 | 10 / 640 |
Constante de couple (mNm/A) | 33,5 | 25,8 | 23,9 | 12,3 |
Constante de couple (oz-in/A) | 4,74 | 3,65 | 3,38 | 1,74 |
Poids (g) | 114 | 114 | 114 | 114 |
Poids (oz) | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 |
Motor Diameter (in) | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 |
Motor Diameter (mm) | 26 | 26 | 26 | 26 |
Jeu axial de l'arbre (in) | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
Jeu axial de l'arbre (mm) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Jeu radial de l'arbre (in) | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
Jeu radial de l'arbre (mm) | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
26N58 Specification Page | Page de spécification |
|
|
26N58 drawing | Dessin 2D |
|
|
26N58 3D drawing | Dessin 3D |
|