PRODUITS ASSOCIÉS
28LT12 Moteur à courant continu à balais sans fer
28LT12
Le 28LT12 est une solution rentable pour les applications avec accélération (marche avant/arrêt) bénéficiant d'une longue durée de vie de balais.
Points forts du produit
- Construction sans fer
- Aimant Alnico pour une performance élevée
- Commutation graphite/cuivre
- Longue durée de vie des balais
- Possibilités de bobinage
- Faible auto-échauffement
Personnalisation disponible
- Sorties de câble ou de bornier
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Trous de fixation
- Roulements à billes ou paliers lisses
-
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
Référence | 28LT12-219.49 | 28LT12-416E.49 |
---|---|---|
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°C) | 100 | 100 |
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°F) | 212 | 212 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 2,24 | 4,26 |
Courant continu max. (A) | 1,13 | 0,63 |
Vitesse continue max. (rpm) | 10000 | 10000 |
Couple continu max. (mNm) | 23 | 24 |
Couple continu max. (oz-in) | 3,26 | 3,4 |
Rendement (%) | 72 | 73 |
Couple de friction (mNm) | 1,39 | 1,42 |
Couple de friction (oz-in) | 0,197 | 0,201 |
Constante de temps mécanique (ms) | 13,9 | 21,4 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 13,4 | 12 |
Courant sans charge typique (mA) | 65 | 35 |
Vitesse sans charge (rpm) | 7860 | 7345 |
Tension nominale (V) | 18 | 32 |
Puissance de sortie (W) | 19 | 20 |
Inductance du rotor (mH) | 0,5 | 2,4 |
Inertie du rotor (gcm²) | 10,7 | 17,8 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 151,471 | 251,98 |
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) | 6 | 6 |
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) | 21,6 | 21,6 |
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) | 250 | 250 |
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) | 899,2 | 899,2 |
Couple de démarrage à la tension nominale (mNm) | 63 | 65 |
Couple de démarrage à la tension nominale (oz-in) | 8,92 | 9,2 |
Résistance aux terminaux (Ohm) | 6,15 | 19,9 |
Résistance thermique (rotor/corps) (°C/W) | 5 / 12 | 5 / 12 |
Constante de temps thermique (rotor/stator) (s) | 27 / 760 | 27 / 760 |
Constante de couple (mNm/A) | 21,4 | 40,7 |
Constante de couple (oz-in/A) | 3,03 | 5,76 |
Poids (g) | 135 | 135 |
Poids (oz) | 4,76 | 4,76 |
Motor Diameter (in) | 1,102 | 1,102 |
Motor Diameter (mm) | 28 | 28 |
Jeu axial de l'arbre (in) | 0,0059 | 0,0059 |
Jeu axial de l'arbre (mm) | 0,15 | 0,15 |
Jeu radial de l'arbre (in) | 0,0007 | 0,0007 |
Jeu radial de l'arbre (mm) | <0.018 | <0.018 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
28LT12 Specification Page | Page de spécification | ||
28LT12 drawing | Dessin 2D | ||
28LT12 3D drawing | Dessin 3D |