PRODUITS ASSOCIÉS
30GT2R82 Moteur à courant continu à balais sans fer
30GT2R82
Le 30GT2R82 combine densité de puissance élevée et commutation graphite/cuivre pour permettre une accélération élevée et une longue durée de vie de balais. Ce moteur CC à balais peut fournir jusqu'à 90 mNm de couple en continu et atteindre jusqu'à 90 % de rendement.
Points forts du produit
- Construction sans fer
- Aimant néodyme pour une performance élevée
- Ensemble à densité de puissance élevée
- Longue durée de vie des balais
- Conception compacte
- Possibilités de bobinage
- Accélération élevée
- Faible auto-échauffement
Personnalisation disponible
- Sorties de câble ou de bornier
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Trous de fixation
- Roulements à billes ou paliers lisses
-
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
-
-
Référence | 30GT2R82-234E.4 | 30GT2R82-234P.4 |
---|---|---|
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°C) | 100 | 100 |
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°F) | 212 | 212 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 4,05 | 2,1 |
Courant continu max. (A) | 2,5 | 4,5 |
Vitesse continue max. (rpm) | 10000 | 10000 |
Couple continu max. (mNm) | 92 | 87 |
Couple continu max. (oz-in) | 13,03 | 12,32 |
Rendement (%) | 88 | 85 |
Couple de friction (mNm) | 3,48 | 3,62 |
Couple de friction (oz-in) | 0,493 | 0,513 |
Constante de temps mécanique (ms) | 3,6 | 4 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 1,1 | 1,2 |
Courant sans charge typique (mA) | 90 | 180 |
Vitesse sans charge (rpm) | 8600 | 7090 |
Tension nominale (V) | 35 | 15 |
Puissance de sortie (W) | 82 | 77 |
Inductance du rotor (mH) | 0,24 | 0,06 |
Inertie du rotor (gcm²) | 33 | 33 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 467,155 | 467,155 |
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) | 35 | 35 |
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) | 125,9 | 125,9 |
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) | 100 | 100 |
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) | 359,6 | 359,6 |
Couple de démarrage à la tension nominale (mNm) | 847 | 628 |
Couple de démarrage à la tension nominale (oz-in) | 119,95 | 88,93 |
Résistance aux terminaux (Ohm) | 1,6 | 0,48 |
Résistance thermique (rotor/corps) (°C/W) | 4.5 / 9 | 4.5 / 9 |
Constante de temps thermique (rotor/stator) (s) | 18 / 630 | 18 / 630 |
Constante de couple (mNm/A) | 38,7 | 20,1 |
Constante de couple (oz-in/A) | 5,48 | 2,85 |
Poids (g) | 310 | 310 |
Poids (oz) | 10,93 | 10,93 |
Motor Diameter (in) | 1,181 | 1,181 |
Motor Diameter (mm) | 30 | 30 |
Jeu axial de l'arbre (in) | négligeable | négligeable |
Jeu axial de l'arbre (mm) | négligeable | négligeable |
Jeu radial de l'arbre (in) | négligeable | négligeable |
Jeu radial de l'arbre (mm) | négligeable | négligeable |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
30GT2R82 Specification Page | Page de spécification | ||
30GT2R82 drawing | Dessin 2D | ||
30GT2R82 3D drawing | Dessin 3D |