PRODUITS ASSOCIÉS
35GLT2R82 Moteur à balais à courant continu sans fer
35GLT2R82
Le 35GLT2R82 combine densité de puissance élevée et commutation graphite/cuivre pour permettre une accélération élevée et une longue durée de vie de balais. Ce moteur CC à balais peut fournir jusqu'à 150 mNm de couple en continu et atteindre jusqu'à 90 % de rendement.
Points forts du produit
- Construction sans fer
- Aimant néodyme pour une performance élevée
- Ensemble à densité de puissance élevée
- Commutation graphite/cuivre
- Longue durée de vie des balais
- Conception compacte
- Possibilités de bobinage
- Accélération élevée
- Faible auto-échauffement
Personnalisation disponible
- Sorties de câble ou de bornier
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Trous de fixation
- Roulements à billes ou paliers lisses
-
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
-
-
Référence | 35GLT2R82-234E.1 | 35GLT2R82-326P.1 | 35GLT2R82-426E.1 | 35GLT2R82-426P.1 | 35GLT2R82-426SP.1 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 6,39 | 4,09 | 16,44 | 3,82 | 7,75 |
Courant continu max. (A) | 2,2 | 3,5 | 10,5 | 4,2 | 2,1 |
Vitesse continue max. (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Couple continu max. (mNm) | 130 | 132 | 160 | 142 | 150 |
Couple continu max. (oz-in) | 18,41 | 18,69 | 22,66 | 20,11 | 21,24 |
Rendement (%) | 89 | 87 | 85 | 89 | 89 |
Couple de friction (mNm) | 4,27 | 4,69 | 9,42 | 4,38 | 4,44 |
Couple de friction (oz-in) | 0,605 | 0,664 | 1,334 | 0,62 | 0,629 |
Constante de temps mécanique (ms) | 4 | 4,4 | 2,7 | 3,9 | 4 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 0,61 | 0,59 | 0,39 | 0,47 | 0,46 |
Courant sans charge typique (mA) | 70 | 120 | 60 | 120 | 60 |
Vitesse sans charge (rpm) | 7490 | 5835 | 5439 | 6260 | 6175 |
Tension nominale (V) | 48 | 24 | 90 | 24 | 48 |
Puissance de sortie (W) | 122 | 124 | 150 | 136 | 142 |
Inductance du rotor (mH) | 0,25 | 0,15 | 1,7 | 0,1 | 0,4 |
Inertie du rotor (gcm²) | 65 | 75 | 70 | 83 | 85 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 920,153 | 1061,715 | 990,934 | 1174,965 | 1203,277 |
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) | 125,9 | 125,9 | 125,9 | 125,9 | 125,9 |
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 |
Couple de démarrage à la tension nominale (mNm) | 1300 | 1043 | 1487 | 1327 | 1409 |
Couple de démarrage à la tension nominale (oz-in) | 184,1 | 147,7 | 210,58 | 187,92 | 199,53 |
Résistance aux terminaux (Ohm) | 2,25 | 0,9 | 9,5 | 0,66 | 2,52 |
Résistance thermique (rotor/corps) (°C/W) | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 |
Constante de temps thermique (rotor/stator) (s) | 75 / 950 | 75 / 950 | 75 / 950 | 75 / 950 | 75 / 950 |
Constante de couple (mNm/A) | 61 | 39,1 | 157 | 36,5 | 74 |
Constante de couple (oz-in/A) | 8,64 | 5,54 | 22,23 | 5,17 | 10,48 |
Poids (g) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Poids (oz) | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Motor Diameter (in) | 1,378 | 1,378 | 1,378 | 1,378 | 1,378 |
Motor Diameter (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Jeu axial de l'arbre (in) | négligeable | négligeable | négligeable | négligeable | négligeable |
Jeu axial de l'arbre (mm) | négligeable | négligeable | négligeable | négligeable | négligeable |
Jeu radial de l'arbre (in) | négligeable | négligeable | négligeable | négligeable | négligeable |
Jeu radial de l'arbre (mm) | négligeable | négligeable | négligeable | négligeable | négligeable |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
35GLT2R82 Specification Page | Page de spécification |
|
|
35GLT2R82 drawing | Dessin 2D |
|
|
35GLT2R82 3D drawing | Dessin 3D |
|