35GLT2R82

35GLT2R87 Moteur à balais à courant continu sans fer

35GLT2R82

Le 35GLT2R82 combine densité de puissance élevée et commutation graphite/cuivre pour permettre une accélération élevée et une longue durée de vie de balais. Ce moteur CC à balais peut fournir jusqu'à 150 mNm de couple en continu et atteindre jusqu'à 90 % de rendement.

Points forts du produit

  • Construction sans fer
  • Aimant néodyme pour une performance élevée
  • Ensemble à densité de puissance élevée
  • Commutation graphite/cuivre
  • Longue durée de vie des balais
  • Conception compacte
  • Possibilités de bobinage
  • Accélération élevée
  • Faible auto-échauffement

Personnalisation disponible

  • Sorties de câble ou de bornier
  • Modifications de bobine - résistance et inductance
  • Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
  • Trous de fixation
  • Roulements à billes ou paliers lisses
Référence 35GLT2R82-234E.1 35GLT2R82-326P.1 35GLT2R82-426E.1 35GLT2R82-426P.1 35GLT2R82-426SP.1
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°C) 100 100 100 100 100
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°F) 212 212 212 212 212
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°C) -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°F) -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) 6,39 4,09 16,44 3,82 7,75
Courant continu max. (A) 2,2 3,5 10,5 4,2 2,1
Vitesse continue max. (rpm) 10000 10000 10000 10000 10000
Couple continu max. (mNm) 130 132 160 142 150
Couple continu max. (oz-in) 18,41 18,69 22,66 20,11 21,24
Rendement (%) 89 87 85 89 89
Couple de friction (mNm) 4,27 4,69 9,42 4,38 4,44
Couple de friction (oz-in) 0,605 0,664 1,334 0,62 0,629
Constante de temps mécanique (ms) 4 4,4 2,7 3,9 4
Régulation du moteur (10³/Nms) 0,61 0,59 0,39 0,47 0,46
Courant sans charge typique (mA) 70 120 60 120 60
Vitesse sans charge (rpm) 7490 5835 5439 6260 6175
Tension nominale (V) 48 24 90 24 48
Puissance de sortie (W) 122 124 150 136 142
Inductance du rotor (mH) 0,25 0,15 1,7 0,1 0,4
Inertie du rotor (gcm²) 65 75 70 83 85
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 920,153 1061,715 990,934 1174,965 1203,277
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) 35 35 35 35 35
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) 125,9 125,9 125,9 125,9 125,9
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) 100 100 100 100 100
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) 359,6 359,6 359,6 359,6 359,6
Couple de démarrage à la tension nominale (mNm) 1300 1043 1487 1327 1409
Couple de démarrage à la tension nominale (oz-in) 184,1 147,7 210,58 187,92 199,53
Résistance aux terminaux (Ohm) 2,25 0,9 9,5 0,66 2,52
Résistance thermique (rotor/corps) (°C/W) 4 / 8 4 / 8 4 / 8 4 / 8 4 / 8
Constante de temps thermique (rotor/stator) (s) 75 / 950 75 / 950 75 / 950 75 / 950 75 / 950
Constante de couple (mNm/A) 61 39,1 157 36,5 74
Constante de couple (oz-in/A) 8,64 5,54 22,23 5,17 10,48
Poids (g) 360 360 360 360 360
Poids (oz) 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7
Motor Diameter (in) 1,378 1,378 1,378 1,378 1,378
Motor Diameter (mm) 35 35 35 35 35
Jeu axial de l'arbre (in) négligeable négligeable négligeable négligeable négligeable
Jeu axial de l'arbre (mm) négligeable négligeable négligeable négligeable négligeable
Jeu radial de l'arbre (in) négligeable négligeable négligeable négligeable négligeable
Jeu radial de l'arbre (mm) négligeable négligeable négligeable négligeable négligeable
Document Document Type Language File Type
35GLT2R82 Specification Page Page de spécification
35GLT2R82 drawing Dessin 2D
35GLT2R82 3D drawing Dessin 3D