PRODUITS ASSOCIÉS
35NT2R32 Moteur à courant continu à balais sans fer
35NT2R32
Le moteur à courant continu à balais 35NT2R32 est une solution rentable pour les applications avec accélération (marche avant/arrêt) bénéficiant d'une longue durée de vie de balais.
Points forts du produit
- Construction sans fer
- Aimant Alnico pour une performance élevée
- Commutation graphite/cuivre
- Longue durée de vie des balais
- Possibilités de bobinage
- Faible auto-échauffement
Personnalisation disponible
- Sorties de câble ou de bornier
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Trous de fixation
- Roulements à billes ou paliers lisses
-
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
Référence | 35NT2R32-228E.1 | 35NT2R32-228P.1 | 35NT2R32-416SP.1 |
---|---|---|---|
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°C) | 100 | 100 | 100 |
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°F) | 212 | 212 | 212 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 3,4 | 1,76 | 5,4 |
Courant continu max. (A) | 1,75 | 3,3 | 1,18 |
Vitesse continue max. (rpm) | 9000 | 9000 | 9000 |
Couple continu max. (mNm) | 54 | 52 | 56 |
Couple continu max. (oz-in) | 7,65 | 7,36 | 7,93 |
Rendement (%) | 73 | 74 | 75 |
Couple de friction (mNm) | 2,93 | 3 | 2,6 |
Couple de friction (oz-in) | 0,415 | 0,425 | 0,368 |
Constante de temps mécanique (ms) | 16,3 | 16,8 | 16,2 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 3,4 | 3,5 | 3,12 |
Courant sans charge typique (mA) | 90 | 180 | 50 |
Vitesse sans charge (rpm) | 4315 | 5020 | 4365 |
Tension nominale (V) | 15 | 9 | 24 |
Puissance de sortie (W) | 33 | 33 | 35 |
Inductance du rotor (mH) | 0,52 | 0,13 | 1,3 |
Inertie du rotor (gcm²) | 48 | 48 | 52 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 679,498 | 679,498 | 736,122 |
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) | 35 | 35 | 35 |
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) | 125,9 | 125,9 | 125,9 |
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) | 100 | 100 | 100 |
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) | 359,6 | 359,6 | 359,6 |
Couple de démarrage à la tension nominale (mNm) | 137 | 151 | 150 |
Couple de démarrage à la tension nominale (oz-in) | 19,4 | 21,38 | 21,24 |
Résistance aux terminaux (Ohm) | 3,55 | 1 | 8,3 |
Résistance thermique (rotor/corps) (°C/W) | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 |
Constante de temps thermique (rotor/stator) (s) | 40 / 920 | 40 / 920 | 40 / 920 |
Constante de couple (mNm/A) | 32,5 | 16,8 | 51,6 |
Constante de couple (oz-in/A) | 4,6 | 2,38 | 7,31 |
Poids (g) | 310 | 310 | 310 |
Poids (oz) | 10,93 | 10,93 | 10,93 |
Motor Diameter (in) | 1,378 | 1,378 | 1,378 |
Motor Diameter (mm) | 35 | 35 | 35 |
Jeu axial de l'arbre (in) | négligeable | négligeable | négligeable |
Jeu axial de l'arbre (mm) | négligeable | négligeable | négligeable |
Jeu radial de l'arbre (in) | négligeable | négligeable | négligeable |
Jeu radial de l'arbre (mm) | négligeable | négligeable | négligeable |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
35NT2R32 Specification Page | Page de spécification |
|
|
35NT2R32 drawing | Dessin 2D |
|
|
35NT2R32 3D drawing | Dessin 3D |
|