PRODUITS ASSOCIÉS
35NT2R82 Moteur à courant continu sans fer
35NT2R82
Le moteur CC à balais 35NT2R82 combine densité de puissance élevée et commutation graphite/cuivre pour permettre une accélération élevée et une longue durée de vie de balais. Il peut fournir jusqu'à 150 mNm de couple en continu et atteindre jusqu'à 85 % de rendement.
Points forts du produit
- Construction sans fer
- Aimant néodyme pour une performance élevée
- Ensemble à densité de puissance élevée
- Commutation graphite/cuivre
- Longue durée de vie des balais
- Conception compacte
- Possibilités de bobinage
- Accélération élevée
- Faible auto-échauffement
Personnalisation disponible
- Sorties de câble ou de bornier
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Trous de fixation
- Roulements à billes ou paliers lisses
-
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
Référence | 35NT2R82-226E.1 | 35NT2R82-426E.1 | 35NT2R82-426P.1 | 35NT2R82-426SP.1 |
---|---|---|---|---|
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 4,02 | 10,37 | 2,65 | 5,45 |
Courant continu max. (A) | 2,6 | 1,19 | 4,4 | 2,2 |
Vitesse continue max. (rpm) | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
Couple continu max. (mNm) | 97 | 114 | 108 | 109 |
Couple continu max. (oz-in) | 13,74 | 16,14 | 15,29 | 15,44 |
Rendement (%) | 87 | 86 | 87 | 86 |
Couple de friction (mNm) | 3,07 | 3,96 | 3,57 | 4,16 |
Couple de friction (oz-in) | 0,435 | 0,561 | 0,506 | 0,589 |
Constante de temps mécanique (ms) | 5,9 | 5,5 | 6,1 | 5,9 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 1,1 | 0,77 | 0,86 | 0,83 |
Courant sans charge typique (mA) | 80 | 40 | 141 | 80 |
Vitesse sans charge (rpm) | 6935 | 5760 | 6765 | 5850 |
Tension nominale (V) | 28 | 60 | 18 | 32 |
Puissance de sortie (W) | 91 | 107 | 102 | 103 |
Inductance du rotor (mH) | 0,22 | 1,7 | 0,1 | 0,4 |
Inertie du rotor (gcm²) | 54 | 71,4 | 71,4 | 71,4 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 764,435 | 1010,753 | 1010,753 | 1010,753 |
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) | 35 | 35 | 35 | 35 |
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) | 125,9 | 125,9 | 125,9 | 125,9 |
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 |
Couple de démarrage à la tension nominale (mNm) | 676 | 782 | 828 | 756 |
Couple de démarrage à la tension nominale (oz-in) | 95,73 | 110,74 | 117,25 | 107,06 |
Résistance aux terminaux (Ohm) | 1,59 | 7,7 | 0,55 | 2,2 |
Résistance thermique (rotor/corps) (°C/W) | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 |
Constante de temps thermique (rotor/stator) (s) | 40 / 920 | 40 / 920 | 40 / 920 | 40 / 920 |
Constante de couple (mNm/A) | 38,4 | 99 | 25,3 | 52 |
Constante de couple (oz-in/A) | 5,44 | 14,02 | 3,58 | 7,36 |
Poids (g) | 310 | 310 | 310 | 310 |
Poids (oz) | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 10,93 |
Motor Diameter (in) | 1,378 | 1,378 | 1,378 | 1,378 |
Motor Diameter (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 |
Jeu axial de l'arbre (in) | négligeable | négligeable | négligeable | négligeable |
Jeu axial de l'arbre (mm) | négligeable | négligeable | négligeable | négligeable |
Jeu radial de l'arbre (in) | négligeable | négligeable | négligeable | négligeable |
Jeu radial de l'arbre (mm) | négligeable | négligeable | négligeable | négligeable |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
35NT2R82 Specification Page | Page de spécification |
|
|
35NT2R82 drawing | Dessin 2D |
|
|
35NT2R82 3D drawing | Dessin 3D |
|