Moteurs Athlonix
Les moteurs à courant continu Athlonix sont des moteurs sans fer à haut rendement énergétique capables de fournir une densité de puissance élevée, avec un équilibre approprié, pour répondre à toutes vos exigences de performance.
Recherchez-vous un moteur à courant continu à rotor sans fer avec une haute densité de puissance, mais abordable ? Qu'il s'agisse d'une densité de puissance élevée, d'un couple élevé ou d'un subtil équilibre des deux dans une enveloppe compacte, les moteurs miniatures à courant continu (DC moteurs) Athlonix vous permettent de trouver la solution parfaite en fonction de vos exigences de performances.
Les moteurs DCP offrent une excellente performance vitesse-couple sans se ruiner.
Recherchez-vous des moteurs compacts avec un couple élevé ?
Les moteurs à couple élevé DCT offrent une durée de vie et une fiabilité supérieures grâce à un échauffement plus faible.
Recherchez-vous un moteur miniature à courant continu avec une performance de vitesse-couple inégalée ?
Les moteurs DCS vous offrent la puissance exceptionnelle dont vous avez besoin dans une enveloppe compacte.
Les moteurs DC miniatures Athlonix sont très compacts et offrent un moindre effet Joule. Ils offrent d'importantes économies d'énergie pour vous aider à atteindre vos objectifs en matière de rendement énergétique. Grâce à Athlonix, vous pouvez profiter d'une performance de haute qualité durable tout au long de la durée de vie de vos produits. La plateforme de moteurs à courant continu à balais sans fer de Portescap offre une résistance minimale et un faible poids, supprimant le couple résiduel et proposant un rendement, des vitesses et accélérations supérieurs. La famille Athlonix de moteurs à courant continu sans fer répond aux strictes exigences des applications de sécurité intrinsèques avec la technologie REE (électroérosion réduite).
Modèle | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Speed (rpm) | No-Load Current, Typical (mA) | Output Power (W) | Stall Torque at Nominal Voltage (mNm) | Stall Torque at Nominal Voltage (oz-in) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) | Spécifications | CAD | 3D CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10NS61 Athlonix | 10 | 0,394 | 10700 | 11 | 0,7 | 0,76 | 0,11 | 0,9 | 0,13 | 7,7 | 1,09 |
|
|
|
|
12G88 Athlonix | 12 | 0,472 | 9900 | 16 | 2,7 | 6,8 | 0,96 | 3,5 | 0,5 | 8,6 | 1,22 |
|
|
|
|
12GS88 Athlonix | 12 | 0,472 | 9000 | 14 | 1,2 | 1,78 | 0,25 | 1,51 | 0,21 | 6,1 | 0,86 |
|
|
|
|
16N78 Athlonix | 16 | 0,63 | 9270 | 90 | 5,4 | 13,6 | 1,93 | 6,9 | 0,98 | 27,7 | 3,92 |
|
|
|
|
16DCP Athlonix - Graphite | 16 | 0,63 | 9184 | 77,2 | 1,3 | 3,85 | 0,55 | 2,42 | 0,34 | 27,94 | 3,96 |
|
|
|
|
16DCP Athlonix - Métal précieux | 16 | 0,63 | 9684 | 19,4 | 1,4 | 4,06 | 0,57 | 2,64 | 0,37 | 27,94 | 3,96 |
|
|
|
|
16DCT Athlonix - Graphite | 16 | 0,63 | 10427 | 150,3 | 4 | 16,49 | 2,34 | 5,06 | 0,72 | 54,26 | 7,68 |
|
|
|
|
16DCT Athlonix - Métal précieux | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 |
|
|
|
|
17DCT Athlonix - Graphite | 17 | 0,669 | 9653 | 92,6 | 4,6 | 16,16 | 2,29 | 5,89 | 0,83 | 55,88 | 7,91 |
|
|
|
|
17DCT Athlonix - Métal précieux | 17 | 0,669 | 9800 | 24,7 | 4,8 | 16,43 | 2,33 | 6,15 | 0,87 | 55,88 | 7,91 |
|
|
|
|
22N78 Athlonix | 22 | 0,866 | 9075 | 28 | 13 | 66 | 9,35 | 15,7 | 2,22 | 72 | 10,2 |
|
|
|
|
22DCP Athlonix - Graphite | 22 | 0,866 | 10889 | 132,6 | 4,3 | 17,65 | 2,5 | 6,23 | 0,88 | 41,01 | 5,81 |
|
|
|
|
22DCPAthlonix - Métal précieux | 22 | 0,866 | 11049 | 58,9 | 4,5 | 18,34 | 2,6 | 6,5 | 0,92 | 41,01 | 5,81 |
|
|
|
|
22DCT Athlonix - Graphite | 22 | 0,866 | 8538 | 87,3 | 9 | 75,73 | 10,72 | 12,75 | 1,81 | 70,27 | 9,95 |
|
|
|
|
22DCT Athlonix - Métal précieux | 22 | 0,866 | 8569 | 42,7 | 9,6 | 79,56 | 11,27 | 13,29 | 1,88 | 70,27 | 9,95 |
|
|
|
|
24DCT Athlonix - Graphite | 24 | 0,945 | 7810 | 90,3 | 9 | 68,94 | 9,76 | 14,6 | 2,07 | 59,86 | 8,48 |
|
|
|
|
24DCT Athlonix - Métal précieux | 24 | 0,945 | 7837 | 44,1 | 9,4 | 71,55 | 10,13 | 14,96 | 2,12 | 59,86 | 8,48 |
|
|
|