PRODUITS ASSOCIÉS
12G88 Athlonix - Moteur à courant continu à balais
12G88 Athlonix
Grâce à une conception combinant densité de puissance élevée et commutation métaux précieux, le moteur Athlonix CC à balais 12G88 peut fournir plus de 3 mNm de couple en continu et atteindre jusqu'à 75 % de rendement tout en bénéficiant d'une longue durée de vie.
Points forts du produit
- Construction sans fer
- Aimant néodyme pour une performance élevée
- Ensemble à densité de puissance élevée
- Commutation métaux précieux
- Longue durée de vie des balais
- Conception compacte
- Possibilités de bobinage
- bobinage REE pour réduire l'électro-érosion
Personnalisation disponible
- Sorties de câble ou de bornier
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Fixations de l'arbre
- Montage fileté
Applications
-
-
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
-
-
Référence | 12G88-210E.1001 | 12G88-215E.1001 |
---|---|---|
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°C) | 100 | 100 |
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°F) | 212 | 212 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 0,9 | 0,51 |
Courant continu max. (A) | 0,37 | 0,73 |
Vitesse continue max. (rpm) | 10000 | 10000 |
Couple continu max. (mNm) | 3,1 | 3,5 |
Couple continu max. (oz-in) | 0,44 | 0,5 |
Rendement (%) | 79 | 80 |
Couple de friction (mNm) | 0,08 | 0,08 |
Couple de friction (oz-in) | 0,011 | 0,011 |
Constante de temps mécanique (ms) | 4,3 | 3,8 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 170 | 130 |
Courant sans charge typique (mA) | 9 | 16 |
Vitesse sans charge (rpm) | 9900 | 8670 |
Tension nominale (V) | 9 | 4,5 |
Puissance de sortie (W) | 2,4 | 2,7 |
Inductance du rotor (mH) | 0,25 | 0,08 |
Inertie du rotor (gcm²) | 0,26 | 0,29 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 3,681 | 4,105 |
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) | 1,5 | 1,5 |
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) | 5,4 | 5,4 |
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) | 150 | 150 |
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) | 539,5 | 539,5 |
Couple de démarrage à la tension nominale (mNm) | 6,3 | 6,8 |
Couple de démarrage à la tension nominale (oz-in) | 0,89 | 0,96 |
Résistance aux terminaux (Ohm) | 12,3 | 3,2 |
Résistance thermique (rotor/corps) (°C/W) | 10 / 50 | 10 / 50 |
Constante de temps thermique (rotor/stator) (s) | 6 / 300 | 6 / 300 |
Constante de couple (mNm/A) | 8,6 | 4,9 |
Constante de couple (oz-in/A) | 1,22 | 0,69 |
Poids (g) | 15 | 15 |
Poids (oz) | 0,53 | 0,53 |
Motor Diameter (in) | 0,472 | 0,472 |
Motor Diameter (mm) | 12 | 12 |
Jeu axial de l'arbre (in) | 0,012 | 0,012 |
Jeu axial de l'arbre (mm) | 0,3 | 0,3 |
Jeu radial de l'arbre (in) | 0,0006 | 0,0006 |
Jeu radial de l'arbre (mm) | <0.015 | <0.015 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_12g88.stp | Dessin 3D |
|
|
specifications_12g88.pdf | Page de spécification |
|
|
drawing_12g88.dxf | Dessin 2D |
|