PRODUITS ASSOCIÉS
16DCP Athlonix - Moteur à courant continu à balais métal précieux
16DCP Athlonix - Métal précieux
Les moteurs Athlonix métaux précieux 16DCP possèdent un aimant Alnico. Ces minimoteurs CC avec balais peuvent fournir jusqu'à 2,63 mNm de couple. Les moteurs Athlonix 16DCP constituent une solution avec un rapport prix/performance idéal pour un large éventail d'applications.
Points forts du produit
- Construction sans fer
- Aimant Alnico pour une performance élevée
- Commutation métaux précieux
- Longue durée de vie des balais
- Conception compacte
- Possibilités de bobinage
- bobinage REE pour réduire l'électro-érosion
Personnalisation disponible
- Sorties de câble ou de bornier
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Trous de fixation
- Roulements à billes ou paliers lisses
Applications
- Systèmes de dosage et de distribution
- Analyseurs de diagnostic
- Analyseurs médicaux
- Moteurs pour pipettes médicales
- Détection du gaz et sécurité personnelle
- Systèmes d'accès électroniques
- Moteurs de machine à tatouer rotative
- Remontoir automatique de montres
- Pistolets de mésothérapie
- Outils dentaires
-
-
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
-
Référence | 16DCP 26P1/P2 106P | 16DCP 26P1/P2 107P | 16DCP 26P1/P2 205E | 16DCP 26P1/P2 205P | 16DCP 26P1/P2 208P | 16DCP 26P1/P2 209E | 16DCP 26P1/P2 211P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 2,22 | 1,83 | 2,93 | 1,53 | 0,73 | 1,11 | 0,38 |
Courant continu max. (A) | 0,12 | 0,15 | 0,09 | 0,18 | 0,38 | 0,24 | 0,73 |
Vitesse continue max. (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Couple continu max. (mNm) | 2,4 | 2,58 | 2,49 | 2,64 | 2,59 | 2,47 | 2,59 |
Couple continu max. (oz-in) | 0,34 | 0,37 | 0,35 | 0,37 | 0,37 | 0,35 | 0,37 |
Rendement (%) | 73 | 76 | 73 | 73 | 74 | 72 | 73 |
Couple de friction (mNm) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Couple de friction (oz-in) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Constante de temps mécanique (ms) | 24,87 | 24,89 | 28,14 | 24,9 | 25,06 | 28,22 | 25,64 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 287 | 250 | 266 | 239 | 248 | 272 | 249 |
Courant sans charge typique (mA) | 3,3 | 4 | 2,5 | 4,8 | 10,1 | 6,6 | 19,4 |
Vitesse sans charge (rpm) | 9259 | 9684 | 8022 | 7658 | 8044 | 7904 | 7727 |
Tension nominale (V) | 21 | 18 | 24 | 12 | 6 | 9 | 3 |
Puissance de sortie (W) | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,4 |
Inertie du rotor (gcm²) | 0,87 | 1 | 1,06 | 1,04 | 1,01 | 1,04 | 1,03 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 12,248 | 14,104 | 14,951 | 14,741 | 14,325 | 14,686 | 14,6 |
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 |
Couple de démarrage à la tension nominale (mNm) | 3,37 | 4,06 | 3,15 | 3,35 | 3,4 | 3,04 | 3,26 |
Couple de démarrage à la tension nominale (oz-in) | 0,48 | 0,57 | 0,45 | 0,47 | 0,48 | 0,43 | 0,46 |
Résistance aux terminaux (Ohm) | 129,37 | 76,02 | 208,05 | 51,36 | 12,06 | 30,72 | 3,27 |
Résistance thermique (rotor/corps) (°C/W) | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 |
Constante de temps thermique (rotor/stator) (s) | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 |
Constante de couple (mNm/A) | 21,21 | 17,45 | 27,94 | 14,65 | 6,98 | 10,63 | 3,63 |
Constante de couple (oz-in/A) | 3 | 2,47 | 3,96 | 2,08 | 0,99 | 1,5 | 0,51 |
Poids (g) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Poids (oz) | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
Motor Diameter (in) | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
Motor Diameter (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Jeu axial de l'arbre (in) | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
Jeu axial de l'arbre (mm) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Jeu radial de l'arbre (in) | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
Jeu radial de l'arbre (mm) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
16DCP Athlonix - Precious Metal Specification Page | Page de spécification | ||
16DCP Athlonix - Precious Metal drawing | Dessin 2D | ||
16DCP Athlonix - Precious Metal 3D drawing | Dessin 3D |