PRODUITS ASSOCIÉS
16S78 Athlonix - Moteur électrique à courant continu à balais haut rendement
16S78 Athlonix
Le moteur Athlonix CC à couple élevé 16S78 combine densité de puissance élevée et commutation métaux précieux dans un ensemble plus petit. Ce moteur CC sans fer peut fournir jusqu'à 5,9 mNm de couple en continu et atteindre jusqu'à 78 % de rendement tout en bénéficiant d'une longue durée de vie.
Points forts du produit
- Construction sans fer
- Aimant néodyme pour une performance élevée
- Ensemble à densité de puissance élevée
- Commutation métaux précieux
- Longue durée de vie des balais
- Conception compacte de moteur CC à balais
- Possibilités de bobinage
- bobinage REE pour réduire l'électro-érosion
- Faible auto-échauffement
Personnalisation disponible
- Sorties de câble ou de bornier
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Trous de fixation
- Roulements à billes ou paliers lisses
Applications
- Moteurs de machine à tatouer rotative
- Systèmes de dosage et de distribution
- Automatisation de laboratoire
- Pompes miniatures
- Pipettes
- Moteurs pour pipettes médicales
- Détection du gaz et sécurité personnelle
- Outils dentaires
- Remontoir automatique de montres
- Pistolets de mésothérapie
- Systèmes d'accès électroniques
- Diagnostics cliniques
-
-
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
-
Référence | 16S78-208P.1 | 16S78-210E.1 |
---|---|---|
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°C) | 100 | 100 |
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°F) | 212 | 212 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 0,57 | 0,67 |
Courant continu max. (A) | 0,5 | 0,38 |
Vitesse continue max. (rpm) | 10000 | 10000 |
Couple continu max. (mNm) | 2,6 | 2,4 |
Couple continu max. (oz-in) | 0,37 | 0,34 |
Rendement (%) | 68 | 69 |
Couple de friction (mNm) | 0,12 | 0,12 |
Couple de friction (oz-in) | 0,017 | 0,017 |
Constante de temps mécanique (ms) | 12,8 | 15 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 255 | 300 |
Courant sans charge typique (mA) | 25 | 18 |
Vitesse sans charge (rpm) | 10280 | 10865 |
Tension nominale (V) | 6 | 7,5 |
Puissance de sortie (W) | 1,7 | 1,6 |
Inductance du rotor (mH) | 0,15 | 0,23 |
Inertie du rotor (gcm²) | 0,5 | 0,5 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 7,078 | 7,078 |
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) | 1,5 | 1,5 |
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) | 5,4 | 5,4 |
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) | 100 | 100 |
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) | 359,6 | 359,6 |
Couple de démarrage à la tension nominale (mNm) | 4,3 | 3,9 |
Couple de démarrage à la tension nominale (oz-in) | 0,61 | 0,55 |
Résistance aux terminaux (Ohm) | 7,5 | 12,2 |
Résistance thermique (rotor/corps) (°C/W) | 13 / 38 | 13 / 38 |
Constante de temps thermique (rotor/stator) (s) | 7 / 400 | 7 / 400 |
Constante de couple (mNm/A) | 5,4 | 6,4 |
Constante de couple (oz-in/A) | 0,76 | 0,91 |
Poids (g) | 19 | 19 |
Poids (oz) | 0,67 | 0,67 |
Motor Diameter (in) | 0,669 | 0,669 |
Motor Diameter (mm) | 17 | 17 |
Jeu axial de l'arbre (in) | 0,0059 | 0,0059 |
Jeu axial de l'arbre (mm) | 0,15 | 0,15 |
Jeu radial de l'arbre (in) | 0,0012 | 0,0012 |
Jeu radial de l'arbre (mm) | <0.03 | <0.03 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
16S78 Athlonix Specification Page | Page de spécification | ||
16S78 Athlonix drawing | Dessin 2D | ||
16S78 Athlonix 3D drawing | Dessin 3D |