PRODUITS ASSOCIÉS
22DCT Athlonix - Moteur à courant continu à balais métal précieux
22DCT Athlonix - Métal précieux
Le 22DCT, dernier ajout à la gamme Athlonix de moteurs DCT, possède un aimant néodyme. Le moteur Athlonix CC miniature 22DCT, avec commutation métaux précieux, peut fournir jusqu'à 13,29 mNm de couple et constitue une solution avec un rapport prix/performance optimal.
Points forts du produit
- Construction sans fer
- Aimant néodyme pour une performance élevée
- Commutation métaux précieux
- Conception compacte
- Possibilités de bobinage
- bobinage REE pour réduire l'électro-érosion
Personnalisation disponible
- Sorties de câble ou de bornier
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Trous de fixation
- Roulements à billes ou paliers lisses
Applications
- Systèmes de dosage et de distribution
- Diagnostics cliniques
- Pompes miniatures
- Automatisation de laboratoire
- Robot humanoïde
- Moteurs de machine à tatouer rotative
- Remontoir automatique de montres
- Outils dentaires
-
-
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
-
Référence | 22DCT 32P2 135P 14 | 22DCT 32P2 209E 14 | 22DCT 32P2 211E 14 | 22DCT 32P2 212E 14 | 22DCT 32P2 215E 14 | 22DCT 32P2 216E 14 | 22DCT 32P2 220E 14 | 22DCT 32P2 224E 14 | 22DCT 32P2 225P 14 | 22DCT 32P2 226E 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 0,54 | 7,36 | 4,82 | 4,26 | 2,79 | 2,69 | 1,98 | 1,47 | 0,7 | 1,27 |
Courant continu max. (A) | 2,18 | 0,17 | 0,25 | 0,29 | 0,44 | 0,48 | 0,7 | 0,96 | 1,95 | 1,11 |
Vitesse continue max. (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Couple continu max. (mNm) | 11,04 | 11,38 | 11,45 | 11,53 | 11,63 | 12,18 | 12,98 | 13,29 | 12,82 | 13,25 |
Couple continu max. (oz-in) | 1,56 | 1,61 | 1,62 | 1,63 | 1,65 | 1,72 | 1,84 | 1,88 | 1,82 | 1,88 |
Rendement (%) | 85 | 87 | 88 | 86 | 89 | 88 | 88 | 90 | 90 | 89 |
Couple de friction (mNm) | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
Couple de friction (oz-in) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Constante de temps mécanique (ms) | 7,54 | 6,63 | 6,64 | 6,65 | 6,69 | 6,7 | 6,79 | 6,95 | 7,25 | 7,07 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Courant sans charge typique (mA) | 42,7 | 3,1 | 4,8 | 5,4 | 8,3 | 8,6 | 11,6 | 15,7 | 32,8 | 18,2 |
Vitesse sans charge (rpm) | 5525 | 6493 | 7437 | 5600 | 8569 | 6666 | 6040 | 8131 | 8525 | 7071 |
Tension nominale (V) | 3 | 48 | 36 | 24 | 24 | 18 | 12 | 12 | 6 | 9 |
Puissance de sortie (W) | 4,5 | 5,9 | 7 | 4,9 | 8,6 | 6,6 | 6,3 | 9,4 | 9,6 | 7,9 |
Inertie du rotor (gcm²) | 4,9 | 4,56 | 4,63 | 4,7 | 4,81 | 5,27 | 6,06 | 6,49 | 6,32 | 6,57 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 69,365 | 64,614 | 65,559 | 66,545 | 68,08 | 74,643 | 85,822 | 91,896 | 89,398 | 92,974 |
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 |
Couple de démarrage à la tension nominale (mNm) | 37,59 | 46,82 | 54,31 | 41,47 | 64,54 | 54,94 | 56,48 | 79,56 | 77,71 | 68,83 |
Couple de démarrage à la tension nominale (oz-in) | 5,32 | 6,63 | 7,69 | 5,87 | 9,14 | 7,78 | 8 | 11,27 | 11,01 | 9,75 |
Résistance aux terminaux (Ohm) | 0,41 | 71,7 | 30,39 | 23,43 | 9,88 | 8,38 | 4 | 2,11 | 0,52 | 1,58 |
Résistance thermique (rotor/corps) (°C/W) | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 |
Constante de temps thermique (rotor/stator) (s) | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 |
Constante de couple (mNm/A) | 5,16 | 70,27 | 46,04 | 40,71 | 26,65 | 25,68 | 18,9 | 14,05 | 6,7 | 12,12 |
Constante de couple (oz-in/A) | 0,73 | 9,95 | 6,52 | 5,76 | 3,77 | 3,64 | 2,68 | 1,99 | 0,95 | 1,72 |
Poids (g) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Poids (oz) | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
Motor Diameter (in) | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 |
Motor Diameter (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Jeu axial de l'arbre (in) | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
Jeu axial de l'arbre (mm) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Jeu radial de l'arbre (in) | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
Jeu radial de l'arbre (mm) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
22DCT Athlonix - Precious metal Specification Page | Page de spécification | ||
22DCT Athlonix - Precious metal drawing | Dessin 2D | ||
22DCT Athlonix - Precious metal 3D drawing | Dessin 3D |