PRODUITS ASSOCIÉS
24DCT Athlonix - Moteur à courant continu à balais graphite
24DCT Athlonix - Graphite
Avec une conception combinant densité de puissance élevée et commutation métal précieux, le minimoteur CC 24DCT peut fournir plus de 10,07 mNm de couple en continu dans un ensemble très compact.
Points forts du produit
- Construction sans fer
- Aimant néodyme pour une performance élevée
- Commutation graphite
- Longue durée de vie des balais
- Conception compacte
- Possibilités de bobinage
- bobinage REE pour réduire l'électro-érosion
Personnalisation disponible
- Sorties de câble ou de bornier
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Trous de fixation
- Roulements à billes ou paliers lisses
Applications
-
-
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
-
-
Référence | 24DCT 32G2 210E 2 | 24DCT 32G2 212E 2 | 24DCT 32G2 212P 2 | 24DCT 32G2 213E 2 | 24DCT 32G2 213P 2 | 24DCT 32G2 214E 2 | 24DCT 32G2 215E 2 | 24DCT 32G2 215P 2 | 24DCT 32G2 216P 2 | 24DCT 32G2 221P 2 | 24DCT 32G2 226P 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 6,27 | 4,58 | 2,44 | 3,82 | 2,03 | 3,38 | 3 | 1,56 | 1,39 | 0,81 | 0,52 |
Courant continu max. (A) | 0,23 | 0,33 | 0,65 | 0,39 | 0,77 | 0,44 | 0,5 | 0,99 | 1,1 | 1,74 | 2,33 |
Vitesse continue max. (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Couple continu max. (mNm) | 13,55 | 13,88 | 14,6 | 13,91 | 14,55 | 13,86 | 13,96 | 14,29 | 14,22 | 13,04 | 11,15 |
Couple continu max. (oz-in) | 1,92 | 1,97 | 2,07 | 1,97 | 2,06 | 1,96 | 1,98 | 2,02 | 2,01 | 1,85 | 1,58 |
Rendement (%) | 84 | 84 | 85 | 84 | 84 | 83 | 83 | 85 | 83 | 83 | 78 |
Couple de friction (mNm) | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Couple de friction (oz-in) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Constante de temps mécanique (ms) | 5,77 | 5,81 | 5,33 | 5,84 | 5,45 | 5,87 | 5,91 | 5,7 | 5,88 | 7,47 | 10,78 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 23 |
Courant sans charge typique (mA) | 7,5 | 10,3 | 19,3 | 12,4 | 23,2 | 13,9 | 15,7 | 30,1 | 33,9 | 58 | 90,3 |
Vitesse sans charge (rpm) | 7602 | 7810 | 7343 | 7810 | 7343 | 7049 | 6953 | 7615 | 6417 | 7331 | 5668 |
Tension nominale (V) | 48 | 36 | 18 | 30 | 15 | 24 | 21 | 12 | 9 | 6 | 3 |
Puissance de sortie (W) | 8,4 | 9 | 8,8 | 9 | 8,8 | 7,9 | 7,8 | 9 | 7,2 | 7,6 | 4,3 |
Inertie du rotor (gcm²) | 4,47 | 4,7 | 4,7 | 4,74 | 4,74 | 4,72 | 4,81 | 4,72 | 4,78 | 4,8 | 4,73 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 63,266 | 66,545 | 66,545 | 67,1 | 67,1 | 66,853 | 68,08 | 66,842 | 67,601 | 67,932 | 66,941 |
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 |
Couple de démarrage à la tension nominale (mNm) | 61,74 | 66,44 | 68,94 | 66,74 | 68,48 | 59,81 | 59,81 | 68,56 | 57,19 | 55,26 | 31,62 |
Couple de démarrage à la tension nominale (oz-in) | 8,74 | 9,41 | 9,76 | 9,45 | 9,7 | 8,47 | 8,47 | 9,71 | 8,1 | 7,83 | 4,48 |
Résistance aux terminaux (Ohm) | 46,2 | 23,53 | 6,03 | 16,27 | 4,22 | 12,85 | 9,98 | 2,6 | 2,07 | 0,84 | 0,47 |
Résistance thermique (rotor/corps) (°C/W) | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 |
Constante de temps thermique (rotor/stator) (s) | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 |
Constante de couple (mNm/A) | 59,86 | 43,72 | 23,26 | 36,44 | 19,38 | 32,27 | 28,63 | 14,95 | 13,29 | 7,75 | 4,98 |
Constante de couple (oz-in/A) | 8,48 | 6,19 | 3,29 | 5,16 | 2,74 | 4,57 | 4,05 | 2,12 | 1,88 | 1,1 | 0,71 |
Poids (g) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Poids (oz) | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
Motor Diameter (in) | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 |
Motor Diameter (mm) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Jeu axial de l'arbre (in) | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
Jeu axial de l'arbre (mm) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Jeu radial de l'arbre (in) | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
Jeu radial de l'arbre (mm) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
24DCT Athlonix - Graphite Specification Page | Page de spécification | ||
24DCT Athlonix - Graphite drawing | Dessin 2D | ||
24DCT Athlonix - Graphite 3D drawing | Dessin 3D |