Comment choisir votre moteur à courant continu à balais ?

Critères de sélection

Diamètre du moteur

La définition des dimensions moteur à courant continu à balais  commence en faisant correspondre le diamètre du moteur à l'espace disponible pour qu'il s'adapte à une application donnée. En général, des moteurs plus gros offrent un couple plus élevé. Le diamètre des moteurs s'étend entre 8 et 35 mm.

Longueur

Plusieurs longueurs sont disponibles (comprises entre 16,6 mm et 67,2 mm) afin de répondre au mieux aux exigences d'ensemble des applications.

Type de commutation

Les balais métaux précieux sont bien adaptés à des applications à faible densité de courant, offrant une faible friction et une haute efficacité, tandis que des applications à courant continu ou de crête élevé requerront des balais en graphite.

Type de roulement

Différentes configurations de roulements ont été mises au point, d'une simple construction de paliers frittés à des systèmes de roulements à billes préchargés pour des applications à forte charge axiale ou radiale.

Type d'aimant et de commutation

Adaptez votre choix de moteur aux besoins de puissance et de courant de votre application : Les aimants NdFeB offrent un couple de sortie plus élevé que les aimants Alnico, moyennant un coût supérieur. Le système de commutation (type et taille des commutateurs) est également défini par ce code.

Bobine

Plusieurs options de bobines sont proposées pour répondre au mieux aux exigences de l'application : tension, résistance et constante de couple sont les paramètres de base de cette sélection.

Code d’exécution

Utilisé pour préciser s'il s'agit d'un modèle standard ou personnalisé.

 Moteur à courant continu (CC) à balais
 35 N T 2R 82 426E 50
35  Diamètre
N Génération/longueur du moteur
L, C = Ancienne génération (C - court, L - long)
S, N, V = Génération du milieu (S - court, N - normal, V - Très long)
G, GS = Nouvelle génération, magnétique à haute puissance (S - version courte)
T Type de commutation
Vide = métal précieux
T = graphite
 2R Type de roulement
Vide = Avec palier lisse
1R = A billes avant, palier lisse arrière
2R = A billes avant et arrière
 82 Type d'aimant/taille et type de commutation
11, 18, 21, 28, 48, 58 = Alnico/métal précieux
12 = Alnico/graphite - cuivre
61, 78, 88, 98 = NdFeB/métal précieux
82, 83 = NdFeB/graphite - cuivre
 426E Type de bobine
 50 Code d'exécution