Bannière des moteurs à courant continu à balais

Moteurs DC (Brush DC)

Les moteurs à courant continu à balais sont de petite taille, mais ils offrent une densité de puissance élevée ainsi que les avantages d’une faible friction, d'une basse tension de démarrage, ainsi que de l'absence de pertes fer, et de superbes performances vitesse-couple.

Moteurs à courant continu à balais (Brush DC)

Un moteur DC de Portescap est idéal pour des applications de faible taille et/ou portables. La technologie de moteur à courant continu à balais présente un certain nombre d'avantages tels qu'un faible couple de friction, une tension de démarrage faible, mais aussi l'absence de pertes fer, un rendement élevé, une bonne dissipation thermique et une relation couple-vitesse linéaire. Ces petits moteurs à courant continu ultracompacts sont conçus pour offrir une excellente performance de vitesse et de couple avec un échauffement limité. Nous proposons également un large assortiment de réducteurs et de codeurs. Les petits moteurs à courant continu de Portescap peuvent offrir une gamme de couple allant de 0,36 Nm à 160 mNm en continu et de 2,5 mNm à 1 487 mNm en fonctionnement intermittent.

De plus, Portescap est fier de proposer sa gamme spéciale de moteurs à courant continu à haute densité de puissance, la série Athlonix ! Nos moteurs à courant continu à balais sont conçus pour être personnalisés facilement et rapidement afin que vous puissiez obtenir exactement ce dont vous avez besoin , et ce, sans compromis sur le prix et délais, comme vous pourriez l’obtenir avec une solution standard. Nous pouvons personnaliser les fonctionnalités de nos moteurs à balais standard pour répondre à des exigences d'applications spécifiques, y compris des spécifications de performance, la configuration du montage, des exigences en matière de condition thermique et ambiante et d'autres besoins opérationnels.

Les petits moteurs DC de Portescap sont idéaux pour vos dispositifs de petite taille portables. Notre innovation continue dans la technologie des moteurs sans fer nous permet de vous proposer :

  • Une conception de rotor sans fer (bobine autoportante)
  • Une faible inertie du moteur
  • Une bobine avec technologie REE pour une durée de vie accrue
  • Un rapport puissance/poids élevé
  • Un aimant néodyme disponible sur de nombreux modèles
  • Des versions avec paliers frittés ou avec roulement à billes
  • Un rendement élevé vous permettant de concevoir une solution plus compacte, plus précise et plus efficace d'un point de vue énergétique

Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


En nous contactant, vous acceptez que vos coordonnées soient utilisées par Portescap pour répondre à votre demande.
Nous respectons votre vie privée. Veuillez consulter notre Avis de confidentialité pour plus d'informations.

MOTEURS À COURANT CONTINU À BALAIS

Modèle Motor Diameter (mm) Motor Diameter (in) No-Load Speed (rpm) No-Load Current, Typical (mA) Output Power (W) Stall Torque at Nominal Voltage (mNm) Stall Torque at Nominal Voltage (oz-in) Continuous Torque, Max (mNm) Continuous Torque, Max (oz-in) Torque Constant (mNm/A) Torque Constant (oz-in/A) Spécifications CAD 3D CAD
22S78 22 0,866 8550 4,5 5,5 22 3,12 8,9 1,26 26,7 3,78
35NT2R32 35 1,378 5020 180 35 151 21,38 56 7,93 51,6 7,31
26N58 26 1,024 6660 31 6,2 29,6 4,19 17,9 2,53 33,5 4,74
28L28 28 1,102 5590 22 10 50 7,08 21 2,97 67,8 9,6
16C18 16 0,63 16200 74,8 0,8 1,3 0,18 1,12 0,15 8,3 1,18
28DT12 28 1,102 7100 210 27 126 17,84 41 5,81 37,7 5,34
22DCP Athlonix - Graphite 22 0,866 10889 132,6 4,3 17,65 2,5 6,23 0,88 41,01 5,81
16G88 16 0,63 11025 45 4,6 16 2,27 5,8 0,82 37,2 5,27
17S78 17 0,669 12430 25 1,8 5,9 0,84 2,8 0,4 9,1 1,29
35NT2R82 35 1,378 6935 141 107 828 117,25 114 16,14 99 14,02
16S78 Athlonix 17 0,669 10865 25 1,7 4,3 0,61 2,6 0,37 6,4 0,91
22S28 22 0,866 9600 6 2,5 6,3 0,89 4,1 0,58 28,4 4,02
23GST2R82 23 0,906 9010 90 18 87 12,32 22 3,12 25 3,54
25GT2R82 25 0,984 10000 140 37 315 44,61 47 6,67 41,1 5,82
25GST2R82 25 0,984 11450 110 26 206 29,17 33 4,67 42 5,95
30GT2R82 30 1,181 8600 180 82 847 119,95 92 13,03 38,7 5,48
35GLT2R82 35 1,378 7490 120 150 1487 210,58 160 22,66 157 22,23
22DCPAthlonix - Métal précieux 22 0,866 11049 58,9 4,5 18,34 2,6 6,5 0,92 41,01 5,81
12GS88 Athlonix 12 0,472 9000 14 1,2 1,78 0,25 1,51 0,21 6,1 0,86
16DCT Athlonix - Métal précieux 16 0,63 10079 28,6 4,3 17,14 2,43 5,45 0,77 54,26 7,68
16N78 Athlonix 16 0,63 9270 90 5,4 13,6 1,93 6,9 0,98 27,7 3,92
12G88 Athlonix 12 0,472 9900 16 2,7 6,8 0,96 3,5 0,5 8,6 1,22
16DCP Athlonix - Graphite 16 0,63 9184 77,2 1,3 3,85 0,55 2,42 0,34 27,94 3,96
16DCP Athlonix - Métal précieux 16 0,63 9684 19,4 1,4 4,06 0,57 2,64 0,37 27,94 3,96
16DCT Athlonix - Graphite 16 0,63 10427 150,3 4 16,49 2,34 5,06 0,72 54,26 7,68
17DCT Athlonix - Graphite 17 0,669 9653 92,6 4,6 16,16 2,29 5,89 0,83 55,88 7,91
17DCT Athlonix - Métal précieux 17 0,669 9800 24,7 4,8 16,43 2,33 6,15 0,87 55,88 7,91
22DCT Athlonix - Graphite 22 0,866 8538 87,3 9 75,73 10,72 12,75 1,81 70,27 9,95
22DCT Athlonix - Métal précieux 22 0,866 8569 42,7 9,6 79,56 11,27 13,29 1,88 46,04 6,52
22N78 Athlonix 22 0,866 9075 28 13 66 9,35 15,7 2,22 72 10,2
24DCT Athlonix - Graphite 24 0,945 7810 90,3 9 68,94 9,76 14,6 2,07 59,86 8,48
24DCT Athlonix - Métal précieux 24 0,945 7837 44,1 9,4 71,55 10,13 14,96 2,12 59,86 8,48
13N88 13 0,512 14150 25,6 2,6 8,2 1,16 3,3 0,47 15,9 2,25
17N78 17 0,669 8900 16 3,6 12,5 1,77 5,7 0,81 25,5 3,61
08GS61 8 0,315 11000 6 0,5 0,64 0,09 0,66 0,09 5,1 0,72
10NS61 Athlonix 10 0,394 10700 11 0,7 0,76 0,11 0,9 0,13 7,7 1,09
28LT12 28 1,102 7860 65 20 65 9,2 24 3,4 40,7 5,76