PRODUITS ASSOCIÉS
16BHS 2 Moteur à courant continu sans balais ni encoches avec électronique intégrée
16BHS à 2 fils
Le moteur CC sans balais et sans encoches 16BHS possède une bobine sans fer cylindrique et autoportante fabriquée avec la même méthode d'enroulement que nos moteurs sans fer. Le moteur miniature 16BHS offre longue durée de vie, contrôle de position et de vitesse optimal et rotation en douceur.
Points forts du produit
- Composants électroniques intégrés
- Sans encoche
- 2 pôles
- Conception compacte
- Faibles pertes de fer à haute vitesse
- Haut rendement
- 3 phases
Personnalisation disponible
- Sorties de câble ou de bornier
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Modèle spécial de trous de montage
- Montage à valeur ajoutée
Applications
- Dispositifs de respiration et de ventilation
- Diagnostics cliniques
- Pompes miniatures
- Actionnement de vanne
-
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
Référence | 16BHS 2A T .01 | 16BHS 2A E .01 | 16BHS 2A L .01 | 16BHS 2A P .01 |
---|---|---|---|---|
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -30 to +80 | -30 to +80 | -30 to +80 | -30 to +80 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -22 to +176 | -22 to +176 | -22 to +176 | -22 to +176 |
Plage de températures ambiantes de stockage (°C) | -40 to +80 | -40 to +80 | -40 to +80 | -40 to +80 |
Plage de températures ambiantes de stockage (°F) | -40 to +176 | -40 to +176 | -40 to +176 | -40 to +176 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (N) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 0,34 | 1,19 | 0,84 | 0,65 |
Précharge des roulements à billes (N) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Courant continu max. (A) | 1,24 | 0,33 | 0,44 | 0,64 |
Puissance mécanique continue max. (à 25 °C) (W) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vitesse continue max. (rpm) | 42200 | 10900 | 15900 | 21300 |
Couple continu max. (mNm) | 4 | 3,8 | 3,6 | 4 |
Couple continu max. (oz-in) | 0,57 | 0,54 | 0,51 | 0,57 |
Constante de temps électrique | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Phasage électrique du capteur à effet Hall (électrique °) | n/a | n/a | n/a | n/a |
Inductance phase à phase (mH) | 0,08 | 1,17 | 0,66 | 0,32 |
Résistance interne phase à phase (Ohm) | 2,1 | 29,3 | 16,5 | 7,9 |
Constante de temps mécanique (ms) | 10,3 | 11,8 | 13,2 | 10,7 |
Constante du moteur (mNm/W½) | 2,2 | 2,1 | 2 | 2,2 |
Constante du moteur (oz-in/W½) | 0,31 | 0,3 | 0,28 | 0,31 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 192,8 | 225,5 | 251,5 | 205,5 |
Vitesse moteur max. (rpm) | 42200 | 10900 | 15900 | 21300 |
Courant sans charge typique (mA) | 235 | 55 | 75 | 112 |
Vitesse sans charge (rpm) | 33770 | 8740 | 12740 | 17100 |
Tension nominale (V) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Inertie du rotor (gcm²) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 7,081 | 7,081 | 7,081 | 7,081 |
Résistance thermique (sans encoche) (°C/W) | 22 | 22 | 22 | 22 |
Constante de temps thermique (s) | 520 | 520 | 520 | 520 |
Constante de couple (mNm/A) | 3,3 | 11,4 | 8,1 | 6,2 |
Constante de couple (oz-in/A) | 0,47 | 1,61 | 1,15 | 0,88 |
Poids (g) | 33 | 33 | 33 | 33 |
Poids (oz) | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
Température du bobinage max. (°C) | 125 | 125 | 125 | 125 |
Température du bobinage max. (°F) | 257 | 257 | 257 | 257 |
Type de feed-back | Composants électroniques intégrés | Composants électroniques intégrés | Composants électroniques intégrés | Composants électroniques intégrés |
Motor Diameter (in) | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
Motor Diameter (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 |
Nombre de pôles | 2 pôles | 2 pôles | 2 pôles | 2 pôles |
Matériau du boîtier | Bride en acier inoxydable/aluminium | Bride en acier inoxydable/aluminium | Bride en acier inoxydable/aluminium | Bride en acier inoxydable/aluminium |
Sens d'optimisation | Symétrique | Symétrique | Symétrique | Symétrique |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_16bhs.dxf | Dessin 2D |
|
|
specifications_16bhs.pdf | Page de spécification |
|
|
drawing_16bhs.stp | Dessin 3D |
|