PRODUITS ASSOCIÉS
16ECP36 Moteur Ultra EC à courant continu sans balais et sans encoches
16ECP36 Ultra EC
Réduisez et optimisez votre application avec un moteur CC sans balais et sans encoches qui peut aussi fonctionner avec une alimentation électrique continue allant jusqu'à 25 W à 60 000 tr/min.
Points forts du produit
- Diamètre compact de 16 mm - miniaturisation de la machine possible
- Conception magnétique optimisée - le moteur peut fournir jusqu'à 25 W de puissance continue
- Conception mécanique optimisée et flexible
- Conception de bobine propriétaire et assemblage de roulement optimisé - les moteurs 16ECP peuvent atteindre jusqu'à 60 000 tr/min
- Avec ou sans capteurs à effet Hall
Personnalisation disponible
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Connecteurs
- Plusieurs optimisations (vitesse ou sens)
- Sortie de câbles étanche avec protection anti-poussière
-
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
-
-
Référence | 16ECP36 8B 49 .01 | 16ECP36 8B 108 .01 | 16ECP36 8B 245 .01 | 16ECP36 8B 380 .01 |
---|---|---|---|---|
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
Plage de températures ambiantes de stockage (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 |
Plage de températures ambiantes de stockage (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) | 7,6432 | 7,6432 | 7,6432 | 7,6432 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (N) | 34 | 34 | 34 | 34 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 0,39 | 0,84 | 1,93 | 2,96 |
Précharge des roulements à billes (N) | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Courant continu max. (A) | 2,1 | 0,9 | 0,4 | 0,3 |
Puissance mécanique continue max. (à 25 °C) (W) | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
Couple continu max. (mNm) | 7,5 | 7,1 | 7,2 | 7 |
Couple continu max. (oz-in) | 1,06 | 1,01 | 1,02 | 0,99 |
Constante de temps électrique | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Phasage électrique du capteur à effet Hall (électrique °) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Inductance phase à phase (mH) | 0,07 | 0,32 | 1,63 | 3,93 |
Résistance interne phase à phase (Ohm) | 0,78 | 4,05 | 21 | 52 |
Résistance aux bornes (phase - phase) (Ohm) | 0,82 | 4,13 | 21,1 | 52,1 |
Constante de temps mécanique (ms) | 3,4 | 3,8 | 3,7 | 3,9 |
Constante du moteur (mNm/W½) | 4 | 3,8 | 3,8 | 3,7 |
Constante du moteur (oz-in/W½) | 0,57 | 0,54 | 0,54 | 0,52 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 62,4 | 69,2 | 67,9 | 71,8 |
Vitesse moteur max. (rpm) | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 |
Courant sans charge typique (mA) | 160 | 85 | 35 | 20 |
Vitesse sans charge (rpm) | 31550 | 29000 | 12420 | 8100 |
Tension nominale (V) | 12 | 24 | 24 | 24 |
Inertie du rotor (gcm²) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 8,497 | 8,497 | 8,497 | 8,497 |
Résistance thermique (sans encoche) (°C/W) | 3.5 / 17 | 3.5 / 17 | 3.5 / 17 | 3.5 / 17 |
Constante de temps thermique (s) | 580 | 580 | 580 | 580 |
Constante de couple (mNm/A) | 3,5 | 7,7 | 17,6 | 26,9 |
Constante de couple (oz-in/A) | 0,5 | 1,09 | 2,49 | 3,81 |
Poids (g) | 41 | 41 | 41 | 41 |
Poids (oz) | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
Température du bobinage max. (°C) | 125 | 125 | 125 | 125 |
Température du bobinage max. (°F) | 257 | 257 | 257 | 257 |
Type de feed-back | Capteurs à effet Hall | Capteurs à effet Hall | Capteurs à effet Hall | Capteurs à effet Hall |
Motor Diameter (in) | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
Motor Diameter (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 |
Nombre de pôles | 2 pôles | 2 pôles | 2 pôles | 2 pôles |
Matériau du boîtier | Bride en acier inoxydable/aluminium | Bride en acier inoxydable/aluminium | Bride en acier inoxydable/aluminium | Bride en acier inoxydable/aluminium |
Sens d'optimisation | Symétrique | Symétrique | Symétrique | Symétrique |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
16ECP36 Ultra EC Specification Page | Page de spécification | ||
16ECP36 Ultra EC drawing | Dessin 2D | ||
16ECP36 Ultra EC 3D drawing | Dessin 3D |