PRODUITS ASSOCIÉS
16ECP52 2A Moteur Ultra EC à courant continu sans balais et sans encoches à électronique intégrée
16ECP52-2A Ultra EC
Le moteur ULTRA EC 16ECP52 2A a été développé pour être le plus perfectionné et le plus performant moteur sans balais et sans encoches de sa catégorie. Il bénéficie de la technologie « branche et utilise », (Plug and Play), qui le connecte directement à l’application du client grâce à 2 câbles. Ce moteur Ultra EC sans balais compact est la solution parfaite pour les petits espaces et se connecte directement à l’application du client.
Points forts du produit
- Moteur “branche et utilise” (aucun besoin de contrôleur externe)
- Electronique intégrée
- 3 bobines standards disponibles
Personnalisation disponible
- Connecteurs
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Intégration mécanique sur demande (boîtier, flasque avant et arrière, pignon)
Applications
- Outils dentaires
- Analyseurs de diagnostic
- Pinces électriques
- Détection du gaz et sécurité personnelle
- Analyseurs médicaux
- Pompes miniatures
- Dispositifs pour le traitement de la maladie artérielle périphérique
- Dispositifs de respiration et de ventilation
- Poste de travail pour la préparation d'échantillons
- Axes XYZ
Référence | 16ECP52-2A 49 | 16ECP52-2A 112 | 16ECP52-2A 220 |
---|---|---|---|
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -30 to + 100 | -30 to + 100 | -30 to + 100 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -22 to + 212 | -22 to + 212 | -22 to + 212 |
Plage de températures ambiantes de stockage (°C) | -40 to + 100 | -40 to + 100 | -40 to + 100 |
Plage de températures ambiantes de stockage (°F) | -40 to + 212 | -40 to + 212 | -40 to + 212 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) | 7,64 | 7,64 | 7,64 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (N) | 34 | 34 | 34 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 0,88 | 2,11 | 3,95 |
Précharge des roulements à billes (N) | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Courant continu max. (A) | 1,7 | 0,72 | 0,39 |
Puissance mécanique continue max. (à 25 °C) (W) | 19,3 | 7,3 | 2,1 |
Vitesse continue max. (rpm) | 15900 | 7000 | 4000 |
Couple continu max. (mNm) | 13,4 | 13,9 | 13,93 |
Couple continu max. (oz-in) | 1,9 | 1,97 | 1,98 |
Constante de temps électrique | 0,12 | 0,1 | 0,1 |
Inductance phase à phase (mH) | 0,12 | 0,6 | 2,32 |
Résistance interne phase à phase (Ohm) | 0,98 | 6,15 | 24,53 |
Longueur (mm) | 36 | 36 | 36 |
Constante de temps mécanique (ms) | 1,5 | 1,7 | 1,9 |
Constante du moteur (mNm/W½) | 8 | 7,7 | 7,2 |
Constante du moteur (oz-in/W½) | 1,15 | 1,1 | 1,03 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 15,35 | 16,68 | 18,94 |
Vitesse moteur max. (rpm) | 15900 | 7000 | 4000 |
Courant sans charge typique (mA) | 120 | 35 | 15 |
Vitesse sans charge (rpm) | 14100 | 5900 | 3070 |
Tension nominale (V) | 12 | 12 | 12 |
Inertie du rotor (gcm²) | 1 | 1 | 1 |
Résistance thermique (sans encoche) (°C/W) | 3/15 | 3/15 | 3/15 |
Constante de temps thermique (s) | 759 | 759 | 759 |
Constante de couple (mNm/A) | 7,99 | 19,2 | 35,99 |
Constante de couple (oz-in/A) | 1,13 | 2,72 | 5,09 |
Poids (g) | 62 | 62 | 62 |
Poids (oz) | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
Température du bobinage max. (°C) | 125 | 125 | 125 |
Température du bobinage max. (°F) | 257 | 257 | 257 |
Type de feed-back | Composants électroniques intégrés | Composants électroniques intégrés | Composants électroniques intégrés |
Motor Diameter (in) | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
Motor Diameter (mm) | 16 | 16 | 16 |
Nombre de pôles | 2 pôles | 2 pôles | 2 pôles |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
Sens d'optimisation | Bidirectionnel | Bidirectionnel | Bidirectionnel |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
16ECP52-2A Specification Page | Page de spécification |
|
|
16ECP52-2A Ultra EC drawing | Dessin 2D |
|
|
16ECP52-2A Ultra EC 3D drawing | Dessin 3D |
|