21BF nuvoDisc Moteur plat à courant continu sans balais et sans encoches
21BF nuvoDisc
Le moteur CC sans balais et sans encoches NuvoDisc 21BF possède 6 bobines sans fer autoportantes. Le minimoteur 21BF offre longue durée de vie, contrôle de position et de vitesse optimal et rotation en douceur. Grâce à une conception avec un aimant disque, il ne présente aucune perte de fer et il est plat.
Points forts du produit
- Avec ou sans capteurs à effet Hall
- Sans encoche
- 8 pôles
- Conception compacte
- Pas de pertes de fer
- Haut rendement
- Conception plate
- 3 phases
Personnalisation disponible
- Sorties de câble ou de bornier
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Montage à valeur ajoutée
Applications
- Dispositifs de respiration et de ventilation
- Arpentage
- Distribution pharmaceutique
- Scanners de code à barres
- Gestion des supports publicitaires
- Diagnostics cliniques
-
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
Référence | 21BF 3C K .02 |
---|---|
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -30 to +80 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -22 to +176 |
Plage de températures ambiantes de stockage (°C) | -40 to +80 |
Plage de températures ambiantes de stockage (°F) | -40 to +176 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) | 6,0696 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (N) | 27 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 0,89 |
Précharge des roulements à billes (N) | 2,7 |
Courant continu max. (A) | 0,3 |
Puissance mécanique continue max. (à 25 °C) (W) | 4 |
Vitesse continue max. (rpm) | 25000 |
Couple continu max. (mNm) | 2,7 |
Couple continu max. (oz-in) | 0,38 |
Constante de temps électrique | 0,02 |
Phasage électrique du capteur à effet Hall (électrique °) | n/a |
Inductance phase à phase (mH) | 1,22 |
Résistance interne phase à phase (Ohm) | 56,3 |
Résistance aux bornes (phase - phase) (Ohm) | 56,3 |
Constante de temps mécanique (ms) | 141,2 |
Constante du moteur (mNm/W½) | 1,1 |
Constante du moteur (oz-in/W½) | 0,16 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 784 |
Vitesse moteur max. (rpm) | 25000 |
Courant sans charge typique (mA) | 28 |
Vitesse sans charge (rpm) | 3900 |
Tension nominale (V) | 5 |
Inertie du rotor (gcm²) | 1,8 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 25,49 |
Résistance thermique (sans encoche) (°C/W) | 12 |
Constante de temps thermique (s) | 200 |
Constante de couple (mNm/A) | 8,5 |
Constante de couple (oz-in/A) | 1,2 |
Poids (g) | 10 |
Poids (oz) | 0,35 |
Température du bobinage max. (°C) | 125 |
Température du bobinage max. (°F) | 257 |
Type de feed-back | Capteurs à effet Hall |
Motor Diameter (in) | 0,827 |
Motor Diameter (mm) | 21 |
Nombre de pôles | 8 pôles |
Matériau du boîtier | Plastique |
Sens d'optimisation | n/a |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_21bf.dxf | Dessin 2D |
|
|
drawing_21bf.stp | Dessin 3D |
|
|
specifications_21bf.pdf | Page de spécification |
|