PRODUITS ASSOCIÉS
22ECP35 Moteur Ultra EC à courant continu sans balais et sans encoches
22ECP35 Ultra EC
La gamme ECP de moteurs miniatures offre un coût véritablement optimisé tout en conservant des performances supérieures. Le moteur sans balais à 2 pôles 22ECP35 fournit des couples continus et de pointe élevés et 100 % de puissance en plus que les moteurs similaires tout en bénéficiant d'un fonctionnement en douceur et d'une longue durée de vie. Le 22ECP35 offre un équilibre parfait entre couple et vitesse dans un ensemble compact avec une longueur réduite. De plus, le 22ECP35 s'adapte à la plupart des applications du marché médical et industriel, améliorant durée de vie et fiabilité.
Points forts du produit
- 2 pôles sans encoche
- Avec ou sans capteurs à effet Hall
- 2 longueurs standard disponibles
- Équilibre parfait entre couple et vitesse
- Conception de bobine à haut rendement brevetée
- Rapport performance/prix optimisé
Personnalisation disponible
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Connecteurs
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Version haute vitesse (ECS) avec système d'amortissement
-
-
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
-
-
-
Référence | 22ECP35 8B 184 |
---|---|
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -30 to +100 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -22 to +212 |
Plage de températures ambiantes de stockage (°C) | -40 to +100 |
Plage de températures ambiantes de stockage (°F) | -40 to +212 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) | 7,6432 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (N) | 34 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 1,82 |
Précharge des roulements à billes (N) | 5,5 |
Courant continu max. (A) | 0,8 |
Puissance mécanique continue max. (à 25 °C) (W) | 56 |
Couple continu max. (mNm) | 14,3 |
Couple continu max. (oz-in) | 2,03 |
Constante de temps électrique | 0,14 |
Phasage électrique du capteur à effet Hall (électrique °) | 120 |
Inductance phase à phase (mH) | 0,894 |
Résistance interne phase à phase (Ohm) | 6,58 |
Résistance aux bornes (phase - phase) (Ohm) | 6,71 |
Constante de temps mécanique (ms) | 3 |
Constante du moteur (mNm/W½) | 6,8 |
Constante du moteur (oz-in/W½) | 0,96 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 21,8 |
Vitesse moteur max. (rpm) | 50000 |
Courant sans charge typique (mA) | 30 |
Vitesse sans charge (rpm) | 13200 |
Tension nominale (V) | 24 |
Inertie du rotor (gcm²) | 1,38 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 19,542 |
Résistance thermique (sans encoche) (°C/W) | 3.5 / 12.5 |
Constante de temps thermique (s) | 550 |
Constante de couple (mNm/A) | 17,4 |
Constante de couple (oz-in/A) | 2,46 |
Poids (g) | 64 |
Poids (oz) | 2,26 |
Température du bobinage max. (°C) | 125 |
Température du bobinage max. (°F) | 257 |
Type de feed-back | Capteurs à effet Hall |
Motor Diameter (in) | 0,866 |
Motor Diameter (mm) | 22 |
Nombre de pôles | 2 pôles |
Matériau du boîtier | Bride en acier inoxydable/aluminium |
Sens d'optimisation | Symétrique |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
22ECP35 Ultra EC Specification Page | Page de spécification | ||
22ECP35 Ultra EC drawing | Dessin 2D | ||
22ECP35 Ultra EC 3D drawing | Dessin 3D |