PRODUITS ASSOCIÉS
22ECS60 Moteur Ultra EC à courant continu sans balais et sans encoches
22ECS60 Ultra EC
Le 22ECS60, moteur CC sans balais et sans encoches de notre gamme ULTRA EC, possède une nouvelle conception magnétique brevetée. Le moteur miniature 22ECS60 offre longue durée de vie, capacité de vitesse optimale et rotation en douceur.
Points forts du produit
- Avec capteurs à effet Hall
- Sans encoche
- 2 pôles
- Conception compacte
- Faibles pertes de fer à haute vitesse
- Haut rendement
- Conception de bobine à haut rendement brevetée
- Ensemble à densité de puissance élevée
- 3 phases
- Optimisé pour les vitesses élevées
Personnalisation disponible
- Sorties de câble ou de bornier
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Grades aimants / de lamination
- Modèle spécial de trous de montage
- Retrait du capteur thermique
- Montage à valeur ajoutée
Applications
- Dispositifs de respiration et de ventilation
- Diagnostics cliniques
- Pompes miniatures
- Actionnement de vanne
- Outils dentaires
- Distribution pharmaceutique
-
-
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
-
-
-
Référence | 22ECS60 10B 16 .01 | 22ECS60 10B 17 .01 | 22ECS60 10B 24 .01 | 22ECS60 10B 21 .01 |
---|---|---|---|---|
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
Plage de températures ambiantes de stockage (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 |
Plage de températures ambiantes de stockage (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) | 7,6432 | 7,6432 | 7,6432 | 7,6432 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (N) | 34 | 34 | 34 | 34 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 0,51 | 0,53 | 0,76 | 0,68 |
Précharge des roulements à billes (N) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Courant continu max. (A) | 9,3 | 8,7 | 6,1 | 7,1 |
Puissance mécanique continue max. (à 25 °C) (W) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Vitesse continue max. (rpm) | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
Couple continu max. (mNm) | 45 | 44,5 | 44,1 | 45,9 |
Couple continu max. (oz-in) | 6,37 | 6,3 | 6,25 | 6,5 |
Constante de temps électrique | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
Phasage électrique du capteur à effet Hall (électrique °) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Inductance phase à phase (mH) | 0,015 | 0,017 | 0,034 | 0,026 |
Résistance interne phase à phase (Ohm) | 0,09 | 0,1 | 0,21 | 0,15 |
Résistance aux bornes (phase - phase) (Ohm) | 0,12 | 0,13 | 0,23 | 0,17 |
Constante de temps mécanique (ms) | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,3 |
Constante du moteur (mNm/W½) | 16,3 | 16,1 | 16 | 16,7 |
Constante du moteur (oz-in/W½) | 2,31 | 2,28 | 2,27 | 2,36 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 3,6 |
Vitesse moteur max. (rpm) | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
Courant sans charge typique (mA) | 210 | 190 | 120 | 150 |
Vitesse sans charge (rpm) | 47000 | 43000 | 32000 | 35000 |
Tension nominale (V) | 24 | 24 | 24 | 24 |
Inertie du rotor (gcm²) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 49,564 | 49,564 | 49,564 | 49,564 |
Résistance thermique (sans encoche) (°C/W) | 1 / 8.4 | 1 / 8.4 | 1 / 8.4 | 1 / 8.4 |
Constante de temps thermique (s) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Constante de couple (mNm/A) | 4,8 | 5,1 | 7,3 | 6,5 |
Constante de couple (oz-in/A) | 0,68 | 0,72 | 1,03 | 0,92 |
Poids (g) | 140 | 140 | 140 | 140 |
Poids (oz) | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 |
Température du bobinage max. (°C) | 125 | 125 | 125 | 125 |
Température du bobinage max. (°F) | 257 | 257 | 257 | 257 |
Type de feed-back | Capteurs à effet Hall | Capteurs à effet Hall | Capteurs à effet Hall | Capteurs à effet Hall |
Motor Diameter (in) | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 |
Motor Diameter (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 |
Nombre de pôles | 2 pôles | 2 pôles | 2 pôles | 2 pôles |
Matériau du boîtier | Bride en acier inoxydable/aluminium | Bride en acier inoxydable/aluminium | Bride en acier inoxydable/aluminium | Bride en acier inoxydable/aluminium |
Sens d'optimisation | Sens antihoraire | Sens antihoraire | Sens antihoraire | Sens antihoraire |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
brochure_22ecs_ultra_ec_motor_ventilators.pdf | Brochure |
|
|
drawing_22ecs60.dxf | Dessin 2D |
|
|
brochure_22ecs_ultra_ec_motor.pdf | Brochure |
|
|
drawing_22ecs60.stp | Dessin 3D |
|
|
specifications_22ecs60.pdf | Page de spécification |
|